新闻信息

DeltaPSU.com 新增 22 款全新 LED 驱动器系列

因应客户强烈要求,台达电子新上架 22 款全新 LED 驱动器系列,加入 DeltaPSU.com 型录,以满足多种LED照明应用需求,包括室内照明、室外照明、招牌及IoT等,此举 ...

点击了解详情

全新 PJL 开架型照明电源

台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压 ...

点击了解详情

台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

点击了解详情

台达新推出通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证的 PMC 12V 和 48V 600W 系列电源

台达电子新推出通用型输出电压为 12V 和 48V 的 600W PMC 系列平板电源供应器,即 PMC-12V600W1BA 与 PMC-48V600W1BA。两款产品皆配备内置 ...

点击了解详情

台达最新 ADT 系列 60W AC/DC IT 适配器

台达电子推出 ADT 系列即最新 60W AC/DC 桌面适配器,最大输出 60W 功率下 (ADT-060A) 配备 12Vdc、15Vdc、19Vdc 及 24Vdc 单相输出 ...

点击了解详情

台达新上架带有 DC-UPS 功能之电源供应器 - PJU 系列 2”x 4” 小型化尺寸

台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输 ...

点击了解详情

台达推出 PMT2 系列薄型化设计的平板电源

PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W ...

点击了解详情

新款CliQ VA 系列导轨式电源供应器含LCD显示器用于输出状态监控及告警设置

台达电子新上架 CliQ VA 系列导轨式电源供应器,含 LCD 显示器。CliQ VA 系列显示模块 具备三大核心功能。显示模式 可检测输出电压、输出电流、预测电解电容器寿命、电 ...

点击了解详情

台达医用及工业应用可配置式电源供应器

MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范 ...

点击了解详情

台达高功率密度电源模块新品 240W 及 480W - CliQ III 系列导轨式电源供应器

台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...

点击了解详情

台达PMH 系列平板电源新增防污染等级3 机种以应对较严苛的工业环境

防污染等级 (PD)系电气绝缘直线距离与爬电距离之重要分级,包含部件间隔距离,PCB 走线以及电源机壳等。由于污染物或凝结物形成,间隔距离变小,易引发电路故障或短路。防污染等级 1 ...

点击了解详情

新款紧凑型可高达 10A 直流 UPS 模块适合安防及工业应用的小尺寸机柜

台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认 ...

点击了解详情

新款 PMH 系列 1U 低外型平板式电源供应器带有 EN 60335 家用电器认证

台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽 ...

点击了解详情

台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境

台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 ...

点击了解详情

台达新款医疗用适配器 MEA-250A24C

台达电子推出全新医疗用 250W AC-DC 桌上型适配器 MEA-250A24C。此款适配器符合最新医疗类 IEC / EN 60601-1-2 第四版认证要求。同时符合医疗 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯