台达新上架带有 DC-UPS 功能之电源供应器 - PJU 系列 2”x 4” 小型化尺寸




台达全新开架式电源供应器 PJU 系列整合 DC-UPS 功能,PJU-60W 机种设计可用外部 12Vdc 或 24Vdc 密封铅酸电池 (SLA),为了避免电源中断或 AC 输入无预警掉电情况下造 成的系统关机,可无缝转换到电池运行模式 (出厂配置不含电池)。此系列带有诊断监控 信号,用于监测 AC OK 及电池低电压状态以报警给使用者。


两款 PJU 机种额定值为 13.8V/3.5A (PJU-13V60WCBA) 及 27.6V/1.4A (PJU-27V60WCBA)。 充电外接电池时,主输出电路及电池电路将以 CC-CV 模式运行,以保持主输出电压稳 压率。此系列电源供应器效率可高达 89% @ 230Vac,自然对流冷却设计下,具备 -20°C 至 +70°C 宽范围运行温度区间。用户另可选购金属底座及上盖以满足不同安装要求。


PJU 系列通过 IEC/EN/UL 60950-1 认证,2020年12月认证到期后,将代之以 IEC/EN/UL 62368-1 认证,同时达到国家安规认证标准 GB4943.1 及 EN 55032 Class B EMI,适用于 安保系统、紧急照明,以及各项其他需备用电池之应用。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 2” x 4” 小型化尺寸
  • AC 输入中断至电池运行零转换时间
  • 防电池极性反接
  • 内置诊断监控信号用于监测 AC OK 及电池低电压状态
  • 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护
  • 缓冲(电池放电)模式运行下内置过流及短路保护



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

点击了解详情

New Product : PMT Panel Mount Power Supply Series

The new PMT series of panel mount power supplies is the latest offering from one of th ...

点击了解详情

台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯