300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准



台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率,无须放置额外金属隔板散热。外置风扇强制冷却方式下可提供 300W 输出功率, 覆盖 -25°C 至 +70°C 宽范围运行温度。新系列设计系为数不多的同时通过 IEC 60335 和 IEC 61558 标准的电源供应器, 240W 3” x 5” 紧凑型自然对流设计适合有限空间的家用环境。PJH 系列也通过了 IEC/EN/UL 62368-1 认证,达到 OVC III 标准可应用于严苛工业环境及农业环境。

1. IEC 60335-1, 防污染等级 (PD) 3
2. IEC 61558-1 及 IEC 61558-2-16
3. 地线漏电流 < 0.75mA
4. 灼热丝实验 550°C,750°C (te – ti ≤ 2s),850°C
5. 输入空载功耗 < 0.5W


亮点及特色

  • 300W 风扇强制冷却,240W 自然对流冷却
  • 内置主动式 PFC,遥控开关,遥感,电源良好信号,以及 12VSB (6W) 或选购 5VSB (6W)
  • Class I 或 Class II(双重绝缘)配置,全球通用 AC 输入电压范围
  • 效率可高达 94.0%
  • -40°C 极低温冷启动
  • 防污染等级 3
  • 通过主要安规认证,包括 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16 等




敬请接洽当地销售代表 垂询产品上市详情,亦可留言由我方销售代表尽快回复。


相关信息

Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 30W with 24V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with a 30W product offe ...

点击了解详情

Delta PMT Panel Mount Power Supply Series is now Available in 12V 350W

Delta Electronics has extended our PMT panel mount power supply series with output power a ...

点击了解详情

台达新款EUCO ARENA SPORT系列600W LED驱动器轻巧、灵活、耐用,适用于球场及户外照明应用

台达宣布旗下专为运动场及户外LED照明设计的EUCO ARENA SPORT系列LED驱动器,推出新款轻巧的600瓦单输出EUCO-600W机型,具备宽工作温度、高防护等级 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯