台达新款EUCO ARENA SPORT系列600W LED驱动器轻巧、灵活、耐用,适用于球场及户外照明应用




台达宣布旗下专为运动场及户外LED照明设计的EUCO ARENA SPORT系列LED驱动器,推出新款轻巧的600瓦单输出EUCO-600W机型,具备宽工作温度、高防护等级等特性,适用于球场照明、工业照明、高杆灯照明、泛光照明及植物照明等多种需求。尤其针对球场照明,因为其具备低纹波电流特性,符合电视转播需求。EUCO-600W机型LED驱动器具备97.5%高转换效率,可有效大幅降低不必要能源损耗。其小巧的金属外壳则大幅提升散热能力,确保LED驱动器能长时间运作。


EUCO ARENA SPORT 600W LED驱动器可支持两种不同的照明通讯接口,DALI 2以及DMX/RDM,亦具备宽调光范围、先进控制及自动调光功能,可在光照需求变化较大的环境、多功能活动空间,迅速调整所需亮度。EUCO-600W机型还具备远程遥控功能,LED驱动器可安装在照明设备300米外的距离,方便使用者安装、操作及维护。


特色

  • 97.5% 超高转换效率,大幅降低能源损耗及电力成本
  • DALI-2或DMX/RDM照明通讯接口
  • 纹波电流极低 (约为1%),符合电视高画质转播照明标准
  • 可对灯具进行功率监控,确保运行正常
  • 具备恒定流明输出 (CLO) 特性






相关信息

台达推出 PMT2 系列薄型化设计的平板电源

PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W ...

点击了解详情

Delta Adds 24V 240W Model to the CliQ M Series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics has added a 24V 240W (DRM-24V240W1PN) new model to the CliQ M series of ...

点击了解详情

台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境

台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯