台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列 480W新机型节省安装空间




台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列新推出480W机型,机身宽度仅5.6公分,比前一代产品缩小35%,为客户节省安装空间。LYTE II系列480 W产品包含24V (DRL-24V480W1EN) 及48V (DRL-48V480W1EN) 两款不同输出电压机型,效率可达93.5%,采用对流冷却设计,作业温度范围从-30°C到50°C,在230V交流电压降额输出下作业温度更可达70°C。LYTE II全系列可于恒流模式下运作,适用于电感负载与电容负载应用,如工业机器人、CNC机台、控制柜以及充电设备等。


LYTE II系列通过IEC/EN/UL 62368-1和IEC/EN/UL 61010-1/-2-201等安全认证,电磁传导与辐射也符合EN 61000-6-4 Class B与EN 61000-6-2重工业标准。在环境友善方面,LYTE II系列产品亦符合危害性物质限制指令 (RoHS Directive) 规范,符合环保需求。


特色

  • 全球通用AC输入电压范围
  • 内建恒流电路,适用于电容及电感负载应用
  • 高功率密度
  • -30°C至70°C作业温度,-40°C冷启动
  • 超薄设计
  • 低空载功耗
  • 符合SEMI F47 @ 200 Vac标准






敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。

相关信息

New Delta PJB Open Frame Power Supply Series with 200% Power Boost

Delta Electronics introduces the first model in its new PJB open frame power supply serie ...

点击了解详情

台达推出通过海事认证三相导轨电源供应器

台达电子CliQ M系列导轨型电源供应器新增两款三相机种DRM-24V480W3PN与DRM-24V960W3PN,得益于增强型峰值功率(APB),即使多路负载连接下,当某路负载出 ...

点击了解详情

Delta Launches New PMU Series of Power Supply for Security System and DC-UPS Applications

Delta Electronics releases a brand new AC/DC panel mount power supply series with integrat ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯