高阶工业设备供电新选择 - 台达亮相导轨型电源供应器 Force-GT 系列新款三相 48 V 机型


台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率


台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站、半导体设备、智能制造系统以及工业机器人等。


新款 48 V 三相机型同其他系列产品一样具备极高的能源转换效率,其中 480 W 机型最高达 95.5%,而 960 W 则达 96%,有效降低能源损耗及电力成本。两款新机型皆具备 -40°C to 70°C 宽温操作范围 (超过 55°C 后,功率降额 2.5%/°C),以及三防漆涂布,显著提高电源在严苛环境下的可靠性及耐久性。此系列机型符合多项重要安规,且专为重工业及半导体应用而设计,可为全球客户提供高效可靠的电源解决方案。


特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 内建恒流电路,可用于充电应用
  • 满载运行温度最高 55°C
  • 超薄设计
  • 内建 DC OK 干接点及 LED 指示灯
  • 电路板配备涂布三防漆以抵抗常见粉尘及化学污染物






Delta's Force-GT Series DIN rail power supply

Force-GT 系列

台达 Force-GT 系列导轨型工业电源供应器具高功率密度高效率特色。电磁辐射及传导达重工业 Class B 及抗扰度标准,且符合 RoHS Directive 环保要求。



相关信息

台达新推出高效开架式医疗电源 MEP 系列 500 W 新机型,兼具高功率密度与紧凑体积

台达开放式医疗电源供应器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 机型,具备 500W 输出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP-5 ...

点击了解详情

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series Extends Operating Temperature to -30°C at 5000m Altitude

Delta Electronics has extended the PMH panel mount power supply series operating temperatu ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯