台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行


台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行


台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度,效率高达 94%。PMR-1K0W紧凑的 1U 尺寸(225 × 124 × 41 mm),适用于协作型机器人(Cobot)、镭射切割机、充电桩和物流设备等。更具备主动均流功能,可支持多达四台电源并联运行,为用户带来灵活自由的电源配置方案,满足多样工业与商业应用场景。


PMR-1K0W 的另一大特色在于内建主动式功率因数校正 (PFC) 功能,且符合谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 规范,在确保高质量电网的同时为系统设备提供持续稳定高效的电力输出。


另一方面,PMR-1K0W 具备 -40°C 至 +70°C 宽工作温度以及三防涂层和污染等级 3 的防护,可从容应对剧烈温差或各种恶劣环境。内建的远程开/关与遥测功能,也为用户提供更高阶的控制与监控方式。此外,PMR-1K0W 符合 IEC/EN/UL 62368-1 音频、信息与通讯技术设备标准,IEC/EN 60335-1 家用电器标准和 IEC/EN 61558-1/-2-16 等多项国际安规标准,并获得全球多个地区国家的安规认证,是实现工 业 4.0 的强大基石。


特色

  • 内建主动式功率因数校正(PFC)功能,符合谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A
  • 主动均流功能,最多支持四台电源并联运行
  • 内建远程开/关与遥测功能
  • 紧凑的 1U 外型尺寸
  • 配备端子台保护盖及三防涂层,强化产品防护能力
  • 支持 -40°C 至 70°C 宽工作温度
  • 符合工业以及家用电器应用 (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16 标准)











相关信息

Delta Extends 80W model to CliQ M series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics is extending the CliQ M DIN Rail Power Supply series with the DRM-24V80W ...

点击了解详情

Delta Introduces Three New Models for The PMT Panel Mount Power Supply Series

Delta Electronics is extending the highly affordable and reliable PMT panel mount power su ...

点击了解详情

台达全新 LED 驱动电源 LNR 系列 - 极致可靠与长效运作、点亮全球 LED 应用

台达推出全新LNR 系列定电压 LED 驱动电源,以极致稳定性与可靠度确保LED 模组与灯条系统长效运行,适用于商用招牌、冷藏展示柜及工业设施等各类严苛环境。此系列提供 1 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯