台达推出全新 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列,支持 NFC 无线编程实现智能灯控


台达新研发 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透过 NFC 接口进行无线编程


台达新研发 LED 驱动电源 EUCI BASIC 系列正式亮相,可透过 NFC 接口进行无线编程,不需额外供电,即可调整照明设备输出电流。此外,全系列产品能效高达 94%,可有效降低电力耗损,亦具备高雷击保护机制,确保能在户外多变气候下稳定运作。


EUCI BASIC 系列具備滿載恆定功率模式及寬電流輸出特性,該系列亦具備智慧定時性能,讓照明設備在不同時段、情境下自動調光,搭配恆定流明輸出 (CLO) 特性,確保燈具亮度能長時間保持穩定,提升整體照明舒適度,可提供使用者極佳照明體驗,同時亦附有完善保護機制,可承受潮濕、震動、溫差大的環境,減少維修時間及成本。


EUCI BASIC系列符合 IEC Class I 及 Class II 等级,并依循Zhaga照明协会订定的尺寸规范,可轻松整合至不同的照明设备,例如公路及街道照明、区域照明、以及工业照明等。


特色

  • 可透过 NFC 进行无线编程
  • 恒功率模式及输出电流可调 (200 - 1050mA)
  • 可调输出电流 (AOC)、恒流明输出 (CLO) 及寿命到期预警 (EOL)
  • 具备三种智能定时调光功能 (固定定时、半夜基准定时、客制调整定时)
  • 灌封塑料壳可确保在振动、潮湿、极端温差下运行
  • 94% 高效率
  • 防雷保护 (10KV / 6KV)
  • 符合 Zhaga 协会尺寸规范




相关信息

台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列,点亮户外广告招牌及灯带照明

台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳 ...

点击了解详情

Delta Introduces 24V 480W DIN Rail Power Supply with Maritime Approval

Delta Electronics has added a new 24V/20A output to the CliQ M series of DIN rail power su ...

点击了解详情

Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 60W with 24V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with a 60W product offe ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯