台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列,点亮户外广告招牌及灯带照明


台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器


台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳定的 24 VDC 输出,并具备 30 W、60 W、100 W 和 150 W 等多种型号,以满足不同的功率需求,广泛应用于多种场景,从户外的高亮度招牌、精致的装饰性灯带照明,到需保持恒温环境的冷冻柜等,皆可完美匹配。JPVO S24 系列以优越质量,确保在所有复杂应用环境中,都能提供持续稳定的照明,是打造高质量照明解决方案的首选。


JPVO S24 系列集安全与耐用性于一身,具备 IP67 防水防尘等级,无惧极端天气挑战。同时,内建强化短路保护,能有效杜绝电气火灾的风险。此产品更采用先进的电源管理技术,既能提供持续稳定的照明,又能为使用者大幅节省能源成本。JPVO S24系列驱动器以高效能设计与内建多重安全保护机制,满足超市和便利店严苛的可靠性要求,保证冷冻展示柜全天候维持稳定的照明输出,最大化产品展示效益。


此外,新升级的 JPVO S24 系列符合最新的 J55015(H29) EMI 标准,能兼容零售、交通枢纽及智慧城市等应用环境中的敏感电子设备,例如安全摄影机和通讯系统,实现照明系统的无缝整合运行。轻松升级至台达全新 JPVO S24 系列,为广告招牌以及冷冻展示柜照明打造性能卓越、安全、智能、可靠的供电系统。


特色

  • 24 VDC 恒压设计
  • 高效能与高可靠性
  • 支持 -40℃ ~ 55℃ 宽工作温度范围
  • 具备 IP67 防水等级,适用于户外环境
  • 内建强化短路保护,有效杜绝火灾风险
  • 10mm 垫高设计,适用于室内安装











相关信息

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

点击了解详情

Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 30W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN Rail Power Supply series with a 30W produc ...

点击了解详情

台达最新推出120 W 开架型医疗电源 可用于呼吸机及监护仪

台达 MEP 开架型医疗电源系列,新推出输出功率达 120 W 的新机型 MEP-120A。MEP-120A采2 x 3 x 1.2英寸薄型机身设计,并提供 12 V、15 V、1 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯