台达推出平板型工业电源供应器PMR系列新一代150W及600W高性能机型,具主动式PFC设计




台达平板型电源PMR系列最新150W及600W机型正式上市!最大输出功率分别可达158.4 W 以及 600 W,可满足市场对于不同输出功率的需求。两款机型皆可选择12 V、24 V、36 V及48 V额定电压,其仅1U的高度适用于空间有限的环境,如工厂自动化、机械装置、家用电器、贩卖机及测量设备等。


与其他同系列机型一样,这两款新机型内建主动式功率因子校正 (PFC) 设计,可减少电力传输过程的能源损耗,并具备30°C 到 +70°C宽温操作及-40°C冷启动的特点以及安全回路设计,包括SCP (短路保护)、OCP(过流保护)及OVP(过压保护),确保在严苛环境下稳定运作。


在安规方面,新机型亦符合针对信息影音领域制定的国际电器安规IEC/EN/UL 62368-1规范,以及家用电器安全标准IEC/EN 60335-1及 IEC/EN 61558-1/-2-16,同时遵循电流谐波标准IEC/EN 61000-3-2 A 类及D类规范,可提升电源转换效率、降低电力损耗。


特色

  • 全球通用交流输入电压
  • 内建 PFC 线路
  • 空载功耗 < 0.5 W (150 W) / 1.5 W (600 W)
  • 600W机型内建遥控开关及感应器
  • 1U低高度设计
  • 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1及IEC/EN 61558-1/-2-16
  • -30°C 至 70°C 宽工作温度范围,-40°C 冷启动



  • 相关信息

    台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪

    台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VA ...

    点击了解详情

    Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 60W with 24V Output Voltage

    Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with a 60W product offe ...

    点击了解详情

    Delta Launches the Highly Affordable and Reliable Lyte DIN Rail Power Supply Series

    Delta Electronics has launched the Lyte DIN rail power supply series for cost sensitive us ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯