台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力|驱动设备平稳启动、无惧瞬时高涌浪


台达新一代开放式电源 PJ 系列: 200% 峰值电力


台达推出新一代 PJ 系列开放式电源供应器,提供 100 W 与 150 W 两款机型,以及 12 V、24 V 及 48 V 输出。此系列支持 AC (85–264 VAC) 与 DC (120–373 VDC) 宽电压输入,专为多元工业应用场景打造,涵盖包装、物流、自动服务机(KIOSK)及精密量测设备。


PJ系列的一大亮点是支持高达 200% 的峰值输出,时间维持长达 10 秒,轻松应对马达或电磁阀启动时的瞬时高涌浪电流。同时让使用者无需再为了启动瞬间而选用超出实际需求的电源规格,有效避免「高规低用」的资源浪费,进而有效节省成本,实现最佳投资报酬率。


在系统整合方面,PJ 系列透过简化设计,大幅提升机柜空间的运用灵活性。内建的远程开关功能可轻松实现外部系统的整合控制。更以27 mm超薄外型完美适配各种狭窄的安装需求,极大化空间利用率。针对严苛环境,此系列亦可支持 –40°C 低温启动,并透过 PCBA 防潮涂层技术,有效阻绝灰尘、湿气与化学污染,确保工业设备在严酷条件下依然稳定运作,构筑坚实的防护屏障。


此外,PJ 系列符合多项主要的国际安全标准(包括 IEC/EN/UL 62368-1),同时符合日本 PSE (DENAN) 法规,确保全球通用的可靠性,帮助客户迅速布局日本市场。PJ 系列是实现多元电力基础设施无缝整合的最佳利器,其内具备卓越能效与高功率因數表现,外在则兼具机壳配置弹性,全方位满足高标准工业应用。


特色

  • 支持 200% 峰值输出长达 10 秒
  • 符合日本 PSE (DENAN) 法规安全标准
  • 内建远程开关 (Remote ON/OFF) 功能
  • 采用27 mm精巧薄型设计
  • 低涌浪电流与低漏电流特性
  • 具备高转换效率与高功率因子 (PF),极致化能源利用率
  • 符合 IEC/EN 61000-3-2, Class A 谐波电流标准
  • 透过PCBA 防潮涂层,有效阻绝灰尘与化学污染物
  • 提供开放式 (Open Frame) 与机壳式 (Enclosed) 灵活配置















相关信息

台达全新 80A DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 极致可靠备援电力

为满足现代工业设备对稳定、不停机运作的高度需求,台达推出全新 DIN Pro 系列导轨型冗余电源模块 - DRR-80AF 机型 ,具备高达 80 A 的输出功率,10.8 ...

点击了解详情

台达新型LNV系列推出320W LED驱动器带有恒电流/恒压

台达电子推出新品LNV系列LED 驱动器,适用大范围输入电压(180Vac – 528Vac)、配备恒电流/恒压输出。此LED 驱动器系列产品提供320W输出功率, 12V、24V ...

点击了解详情

Delta Extends PJB Open Frame Power Supply Series with 24V 150W Product

The PJB open frame power supply series now offers 150W output power with 24V output volta ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯