台达新型LNV系列推出320W LED驱动器带有恒电流/恒压




台达电子推出新品LNV系列LED 驱动器,适用大范围输入电压(180Vac – 528Vac)、配备恒电流/恒压输出。此LED 驱动器系列产品提供320W输出功率, 12V、24V、36V及48V输出电压可供选择。台达LNV系列LED 驱动器配备多种产品特色组合,适合不同应用及能源优化的需求。备选功能包括外部可调式输出电压电流,以及3种方式的调光功能来调节LED 亮度。所有机种均配备防腐蚀全铝外壳,通过UL安规认证,符合抗扰度/辐射与传导/谐波电流要求。


此外,台达新型LNV系列产品具备高耐受性的雷击浪涌抗扰度(共模6kV、差模4kV),平均故障间隔时间(MTBF)> 700,000小时,且达到IP65/IP67标准,系室内外节能高效LED照明电源解决方案不可或缺之组成部分。


亮点及特色

  • 单相 (L-N) 或两相 (L-L) 使用, 其电压范围 180-528Vac

  • 效率高达94.0%

  • 6kV 共模及4kV 差模雷击浪涌抗扰度

  • 主动式 PFC达到IEC/EN 61000-3-2 Class C标准

  • 电压及电流可调节,调光功能可选

  • IP65或IP67室内外应用兼用




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况,我们将定期推出新机种,读者可访问www.DeltaPSU.com/cn了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta Launches New EUCO Arena Sport LED Driver with D4i Standard for IoT Connectivity Integration

Delta, a global leading provider of power and thermal management solutions, today announce ...

点击了解详情

台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市

台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯