台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市


台达宣布推出最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列


台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同时支持负40°C极低温启动,并符合SEMI F47半导体设备耐受性规范,确保设备在严苛工业环境下依然可靠运作,为精密产线提供不间断的电力保障。DIN Pro系列单相电源支持150%峰值功率输出(Power Boost) 持续5秒,能提供额外的能量输出,应对马达启动时的瞬时高涌浪电流并避免系统断电,同时可支持400VDC输入,为AI散热关键设备冷却分配单元(CDU)及绿能和储能相关行业应用,提供稳定可靠的电源方案。DIN Eco系列三相导轨型电源效率高达95%,有效降低设备能源损耗。


台达标准电源事业部总经理陈威廷表示:「台达持续深耕标准电源领域,目前已发展出层次分明且规模完整的产品线,灵活应对现今产业的多样化需求。这次推出两款新的工业级导轨型电源,『双轨』上市同时满足市场对电源稳定性与空间效率的迫切需求。未来亦将持续透过高功率密度、小型化与数字控制技术,引领标准电源技术规格,成为全球市场的领航者。」


高阶款DIN Pro系列单相电源提供120 W至960 W的完整功率范围,专为高功率自动化设备打造,并具备优异的耐热表现,工作温度最高可达 80°C,即使在 60°C 环境下仍可维持全负载输出,适用于数据中心、协作机械手臂、EV 充电站等多元场景。此外,兼具高效能与成本效益的DIN Eco系列,支持 340至575 Vac 三相输入,可应用于现代智能工厂与绿能设施。其中3ENA机型更将输入电压上限提升至600Vac,确保重工业区或电网不稳环境下,仍能维持正常运作。


台达专精于电力电子核心技术的研发与突破,持续赋能智能制造与新兴产业,面对工业环境与多元基础设施的严峻考验,进而以全方位的电力解决方案,实现数字转型下的关键布局。

相关信息

台达新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驱动电源照亮全球运动场

台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品,延续 EUCO Arena Spo ...

点击了解详情

带有PC GUI 功能的9 槽3000W 可配置式电源供应器

台达MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大3000W输出功率的 MEG-3K0A9,外观尺寸7” x 10” x 1.59”电源密度可高达27W/inch³ ,最多 ...

点击了解详情

台达新品内置机壳型带风扇医用 500W 电源供应器

台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 26 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯