台达新品内置机壳型带风扇医用 500W 电源供应器




台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 264Vac 输入范围运行,宽范围运行温度 -20°C 至 +70°C,在单路故障状态下漏电流可低至 0.3mA、Type BF、安全绝缘达到 2 x MOPP 要求以及带有 Power Good 信号等特色。


MEB-500A24F 机种同时通过医疗及 ITE 安规认证,包含 UL/CE/CCC 与 CB;EMC 达到 EN 55011 工业、科学及医用(ISM)射频设备认证;符合 EN 55032 ITE 射频设备认证标准;符合RoHS Directive (EU) 2015/863 环保标准。


    特色

    • IEC 60601-1 Ed.2, 3.1 & IEC 60950-1 & IEC 62368-1 安规认证
    • 达到 IEC 60601-1-2 Ed. 4 要求
    • 高功率密度
    • 内置远程遥控开关
    • 5V / 1A 待机电源
    • 12V / 0.5A 系统风扇电源
    • 电路板配备三防胶涂布



    敬请接洽当地销售代表 垂询产品上市详情,亦可留言由我方销售代表尽快回复。


    相关信息

    CliQ II 24V 60W NEC Class 2 Power Supply

    Delta Electronics is introducing the CliQ II DIN Rail 24V 60W NEC Class 2 DRP024V060W1NZ)& ...

    点击了解详情

    台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境

    台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 ...

    点击了解详情

    Delta PMH Panel Mount Power Supply Series is now Available in 24V 200W for Household Applications

    Delta Electronics extends its PMH panel mount power supply series with a higher maximum ou ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯