台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境




台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 -40°C 之极端低温下开机。如同 CliQ 家族其他型号,电路板配备三防胶涂布以抵抗工业应用环境下的粉尘及化学污染物。采用全防腐蚀铝制外壳,坚固却重量轻。


通过包含 IEC/EN/UL 60950-1 信息技术设备(ITE)及 UL 508 工业控制设备(ICE)在内的众多安全认证,EMI 达到 EN 55032 Class B 标准,且完全符合 RoHS 2011/65/EU 环保标准。


DRP-24V120W1CAN  机种配备 24V 120W 输出及内置主动型 PFC,功率转换效率可高达 91%。全球通用交流输入电压同样可用于直流输入(经认证)。其他产品特性包括达到谐波电流 IEC/EN 61000-3-2 Class A 标准、峰值功率可高达 150% 且持续5秒,以及内置 DC OK 继电器干接点等。得益于恒定电流模式下之智能化过载保护功能,电源供应器还可提供给电池充电使用。


亮点及特色

  • 全球通用交流输入电压范围
  • 内置恒定电流电路,充电应用使用
  • 230Vac 下效率可高达 91%
  • 150% 峰值功率可持续 5 秒
  • 符合 SEMI F47 标准 @120Vac
  • 可在低至-40°C 之极端低温下冷启动
  • 内置 DC OK 继电器干接点,DC OK LED 指示灯



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种, 读者可访问 https://www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 30W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN Rail Power Supply series with a 30W produc ...

点击了解详情

Introducing CliQ II Buffer Module

Delta CliQ II Buffer Module offers the most widely used output voltage of 24V and one ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯