台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力




台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达到 IEC 61000-4-2 Level 4 Criteria A 标准及 IEC 61000-4-5 (6kV 共模与 4kV 差模) 标准。 输出电压 36V (LNE-36V600WBGA) 与 48V (LNE-48V600WBGA) ,-40°C 至 +70°C 宽范围 运行温度,自然对流冷却,效率可高达 96%,加上 IP67 设计使得台达 LNE 系列成为体 育场馆与农业照明节能 LED 电源解决方案不可或缺的一部分。


此外,产品还通过 UL 8750、IEC/EN 61347-2-13、EN 62384 等主要国际安规认证,达到 EN 55015 抗扰度/辐射与传导/ 谐波电流要求。


亮点及特色

  • 满足全球通用 AC 输入电压及采用全球认证线材
  • 效率可高达 96.0%
  • 符合 10kV 共模与 10kV 差模浪涌抗扰度要求
  • IEC/EN 61000-4-2, Level 4 Criteria A 标准,15kV 空气放电,8kV 接触放电
  • IP67 防护设计适合室内外应用场合




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。 台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

高阶工业设备供电新选择 - 台达亮相导轨型电源供应器 Force-GT 系列新款三相 48 V 机型

台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站 ...

点击了解详情

Introducing CliQ II 24V 480W 1 Phase Power Supply

Delta Electronics Group has announced the launch of CliQ II 24V 480W 1 Phase DIN Rail (DRP ...

点击了解详情

Delta Adds 24V 240W Model to the CliQ M Series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics has added a 24V 240W (DRM-24V240W1PN) new model to the CliQ M series of ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯