台达新推出通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证的 PMC 12V 和 48V 600W 系列电源




台达电子新推出通用型输出电压为 12V 和 48V 的 600W PMC 系列平板电源供应器,即 PMC-12V600W1BA 与 PMC-48V600W1BA。两款产品皆配备内置主动式PFC电路,适用于全球通用 85Vac 至 264Vac AC 电压输入范围。且都具有200% 峰值功率特性(峰值负载 12V 100A、48V 25A)可持续 3 秒,以及内置风扇速度控制及风扇锁止保护功能等。


目前的 IEC/EN/UL 60950-1 ITE 认证将于 2020 年12 月 20 日到期,两款产品已取得 IEC/EN/UL 62368-1 认证。此外,EMI 还通过 EN 55011 工业、科技及医疗(ISM)无线电频率设备认证,EMS 通过 EN 61000-6-2 工业环境抗扰度认证。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入范围
  • 内置主动式 PFC,高效率
  • 200% 峰值功率可持续 3 秒,150% 峰值功率可持续 5 秒
  • 120Vac 下符合 SEMI F47 标准
  • 达到雷击浪涌抗扰度 IEC 61000-4-5 Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)标准
  • 内置风扇速度控制及风扇锁止保护功能
  • -20°C 至 70°C 宽运行温度范围
  • 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 60W and 120W Output Power

Delta Electronics has added the 3-phase models to its CliQ II DIN Rail Power Supply ser ...

点击了解详情

MEB系列750W ——医疗、ITE及家用电器认证

台达电子宣布MEB系列推出新的750W内置机壳型医疗电源供应器。MEB-750A24 4”x 7”x 1.6”的紧凑尺寸,配备单路输出24V带有5V/2A 辅助电源,-20°C ...

点击了解详情

台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65 W 紧凑机型

台达医疗适配器 MEA 系列近期新增 65 W 机型,具备多种型号,符合 Class II 双重绝缘,无需接地线,提高使用安全性。使用者可依自身需求,选择 12 V、15 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯