台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65 W 紧凑机型


台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65W 紧凑机型


台达医疗适配器 MEA 系列近期新增 65 W 机型,具备多种型号,符合 Class II 双重绝缘,无需接地线,提高使用安全性。使用者可依自身需求,选择 12 V、15 V、19 V 及 24 V 输出。 标配 C8 插座,能与多种常用电线兼容,提升使用便利性。体积小巧,仅 50 x 120 x 32 mm (1.97 x 4.73 x 1.26 in),可广泛应用于便携式家用医疗设备。


MEA-065A 系列具备 IEC/ EN/ CSA 60601-1 医疗安规认证,适用于便携式制氧机、阳压呼吸机、监护仪、血压仪等多种医疗设备;同时也具备 IEC/ EN/ UL 62368-1 安规认证,该认证主要针对信息技术、视听设备和通讯设备,因此 MEA-065A 系列也可应用在测量仪器及低压工业控制器等设备上。MEA-065A 系列符合LPS(Limited Power Source)要求,可适用于更多高安全要求的应用场景,同时也取得 CCC(中国)、 PSE(日本)、 KC(韩国) 及 BIS(印度) 认证,符合全球通用标准。在能耗方面,MEA-065A 系列符合 DoE Level VI 及 CoC Tier 2 能效规范,实现台达在安全、能效及环保上的承诺。


特色

  • Class II 双重绝缘 (无需接地)
  • 紧凑设计
  • 符合 DOE Level VI 及 CoC Tier 2 能效规范
  • 取得 IEC 60601-1, IEC 62368-1 安规认证
  • 符合 IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 医疗标准
  • 低接触漏电流 (NC <0.1 mA;SFC <0.3 mA)
  • 2 × MOPP isolation
  • LPS(Limited Power Source)










相关信息

New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

点击了解详情

Introducing PJ Open Frame Power Supply

Delta PJ series of Open Frame Power Supply offers the most widely used output voltages of ...

点击了解详情

台达新款 LED 驱动器 JPVO S24 系列,点亮户外广告招牌及灯带照明

台达推出新一代 JPVO S24 系列恒压 LED 驱动器,专为严苛要求的照明应用打造,提供无与伦比的可靠性、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列能提供稳 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯