台达医用及工业应用可配置式电源供应器




MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范围内配置,单路输出模块其输出电流最高可达45A。MEG系列配备90Vac至264Vac全球通用交流输入,运行温度范围宽至-20°C至+70°C(全功率运行温度可高达50°C)。此外,机种还具备均流、智能风扇速度控制,PC GUI 利于参数设置及监控等特色功能,同时可根据系统要求,另外搭配通讯转接板,可将PMBus转成USB、RS232或RS485。


MEG系列通过包含IEC/EN/UL 60601-1(医用)及 IEC/EN/UL/CSA 60950-1(ITE)在内的主要安全认证。经EMC标准,通过EN 55011工业、科学及医用(ISM)射频设备认证及EN 55032 ITE射频设备认证,并完全符合RoHS Directive 2011/65/EU环保标准。


亮点及特色

  • 5”x10”x1.59” 外观尺寸优化其功率可高达2100W
  • 电源密度可高达26.4W/inch³
  • 2xMOPP
  • 2V至60V输出电压可配置
  • 视要求可提供CV/CC版本选项
  • 均流
  • 传导与辐射EMI达到Class B标准
  • 抗扰度达到IEC60601-1-2第4版标准
  • 遥控开关On/Off正逻辑及反逻辑选项
  • 模拟及数字输出电压调整
  • 支持PMBusVer 1.3
  • 可选配RS485/RS232/USB通讯转接板



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达将定期推出新机种,读者可访问 :www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

New IMA series 2000W 48V with up to 95 Percent Efficiency

Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...

点击了解详情

台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器推出全新封闭式与顶置风扇式机型

因应医疗设备对多元灵活、高可靠度的电源需求,台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器基于现有的开放式机型,推出全新封闭式(CRA)与 顶置风扇式(DRA)两款全新机型,在 ...

点击了解详情

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯