台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器推出全新封闭式与顶置风扇式机型


台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器推出全新封闭式与顶置风扇式机型


因应医疗设备对多元灵活、高可靠度的电源需求,台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器基于现有的开放式机型,推出全新封闭式(CRA)与 顶置风扇式(DRA)两款全新机型,在紧凑的机身中,展现卓越的散热管理与系统整合优势。其中,MEP-500A-xxJ CRA 封闭式机型具备安全防护外壳,能有效降低意外接触内部组件的风险,大幅简化系统组装流程;MEP-500A-xxJ DRA 顶置风扇机型则透过内建的低噪音风扇,无需外接散热系统即可实现 500 W 全功率输出,同时满足医疗环境对稳定供电和极致静音的需求。


MEP-500A 系列提供 12V、18V、24V、48V 输出电压,内建 5V / 2A 待机电源,具备高达 95% 的转换效率与 25.64 W/inch³ 的卓越功率密度,并以多样化机型大幅提升辅助电源的应用弹性。为因应严苛应用环境,此系列具备 -40°C 至 85°C 的宽温作业范围,更以高达 4 kV 的EFT抗扰能力,有效隔离电气杂讯,确保关键讯号的精准度与影像品质的稳定性。同时,搭载远程开关与远端电压补偿功能,优化系统控制与运作流畅度。


此外,MEP-500A 系列采用 3" x 5" 的小尺寸设计,封闭式机种高度仅 1.5 寸、顶置风扇型2.3寸,以极低高度轻松实现系统整合,并为空间受限的医疗设备释放更多机构弹性,适用于超声、体外诊断(IVD)、呼吸器、手术床与手术灯等多元专业应用。


在病患与操作者保护方面,MEP-500A 符合 2 x MOPP 绝缘标准以及医疗设备 BF 类型应用规范,满足严格的医疗安规要求,并通过医疗、资讯技术(IT)及家电领域的 IEC/EN/UL 国际标准认证,助力客户快速布局全球市场,保障系统稳定运作。


特色

  • 薄型化设计:3.5" x 5.5" x 1.5" (封闭式) 3.5" x 5.5" x 2.3" (顶置风扇封闭式)
  • 高达 25.64 W/inch³ 功率密度
  • 风扇散热下可达 500 W 高输出功率
  • 内建 5 V / 2 A 待机电源输出
  • 搭载远程开关与远端电压补偿
  • 支援高精度类比电压微调
  • 作业温度最高可达 85°C
  • 符合全球医疗、资讯技术(IT)及家电安规


CRA (封闭式) DRA (顶置风扇封闭式)
12V MEP-500A12J CRA MEP-500A12J DRA
18V MEP-500A18J CRA MEP-500A18J DRA
24V MEP-500A24J CRA MEP-500A24J DRA
48V MEP-500A48J CRA MEP-500A48J DRA


相关信息

Delta Introduces 100W and 150W PMT Panel Mount Power Supply Series

The PMT Panel Mount Power Supply series is now available with 100W and 150W output powe ...

点击了解详情

台达推出用于医疗与工业应用的紧凑型 65W 适配器

台达电子 MEA 系列医用 AC-DC 桌面适配器新推出 65W 机种。MEA-065A 配备 4 种单路输出电压即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸极为紧凑,仅 ...

点击了解详情

MEB系列750W ——医疗、ITE及家用电器认证

台达电子宣布MEB系列推出新的750W内置机壳型医疗电源供应器。MEB-750A24 4”x 7”x 1.6”的紧凑尺寸,配备单路输出24V带有5V/2A 辅助电源,-20°C ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯