新款紧凑型可高达 10A 直流 UPS 模块适合安防及工业应用的小尺寸机柜




台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认证。直流 UPS 模块由外接电池 24Vdc 达到备用功能,电池容量从 3.3AH 到 12AH,10A 负载下使用 12AH 电池其支持时间可长达 37 分钟(典型值)。含有继电器干接点提供电池管理信号及 LED 指示灯显示电池状态。高效自然对流冷却设计适用 -20°C 到 +60°C 之大范围运行温度,并通过主要安全认证,包括 IEC/EN/UL 60950-1 认证及 ITE 认证及 UL 508 工业认证。


亮点及特色

  • 适用 24V 系统,电流高达
  • 10A 直流输入至电池操作零切换时间
  • 内置诊断式监控,通过继电器干接点提供 DC OK、电池放电及故障信号
  • -20°C 至 +60°C 温度范围全功率运行
  • DC OK、电池放电、电池故障及电池电极接反LED 指示
  • 过压 / 过流 / 过温 / 短路保护




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市信息
台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。



相关信息

台达高功率密度电源模块新品 240W 及 480W - CliQ III 系列导轨式电源供应器

台达电子新品高功率密度 CliQ III 系列 24V 240W 及 24V 480W 导轨式电源供应器。 DRP-24V240W1CAN 及 DRP-24V480W1CAN 其运 ...

点击了解详情

Delta Launches the Highly Affordable and Reliable Lyte DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics has launched the Lyte DIN rail power supply series for cost sensitive us ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯