台达推出 PMT2 系列薄型化设计的平板电源




PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W 输出功率。 产品具备 -30°C 至 +70°C 的宽操作温度 范围,符合冲击和振动要求 IEC 60068-2-27 和 IEC 60068-2-6。 PMT2 系列专门为具 有成本竞争力的市场而设计,仍维持产品高质量,高可靠性及高规格。 产品的预期使用 寿命为 10 年。


PMT2 系列申请用于音频/视频,信息和通信技术设备的新安全标准 IEC/EN 62368-1 来取 代传统的安全标准 IEC / EN 60950-1 ( 撤销日期 2020年 12月)。产品符合 EN 55032 B 类 EMI 标准。所有台达工业电源完全符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 环保要求。


亮点及特色

  • IEC 60950-1, IEC 60335-1, IEC 61558-1 以及 IEC 61558-2-16 安全认证
  • 通用 AC 输入电压,150W 带选择开关
  • 50W 系列空载功耗小于 0.2W,100W 系列空载功耗小于 0.3W,150W 系列空载功耗 小于 0.5W
  • < 0.75mA 接地泄漏电流
  • < 30mm 超薄型设计
  • 符合 IEC/EN 61000-3-2 Class A 谐波标准



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

台达医用及工业应用可配置式电源供应器

MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范 ...

点击了解详情

Delta’s Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 60W with 12V Output Voltage

View DRC-12V60W1AZ product specification.   Delta Electronics extends its ...

点击了解详情

Delta Launches New USCI LITE and USC4 LITE Series for LED Driver

Delta introduces the LED Driver USCI LITE and USC4 LITE series in 200W/100W/55W models. Th ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯