DeltaPSU.com 新增 22 款全新 LED 驱动器系列




因应客户强烈要求,台达电子新上架 22 款全新 LED 驱动器系列,加入 DeltaPSU.com 型录,以满足多种LED照明应用需求,包括室内照明、室外照明、招牌及IoT等,此举得益于台达在全球 OEM/ODM 市场超过 30 年的研发与制造经验,以及 10 多年 IP67 室外安装经验。


此次产品发布包含 180 个不同机种,配备恒流或恒定功率及 DALI 2、蓝牙Mesh、NFC 编程、0-10V 调光等多种特色,并提供多通道输出版本供用户选择。此批全新LED驱动器的系台达专利谐转变换器拓扑以提升效率及电源密度。配备 IP66/IP67 保护之机种通过严苛实验, 可在各种室外 LED 照明条件下使用,满载状态下可从 -40°C 到 +60°C 之宽范围温度下运行,效率可高达 94%。


室内
EUCI Mini

  • 恒流设计
  • 输入电压 220-240Vac/ 176-280Vdc
  • 内置式或独立式
  • 输出电流可编程


其他室内系列:  EUCI Linear, EUCI Panda, USCI Micro, USCI Mini Can, USCI Square Side, USCI Square Top, JPCI

室外
USCO Pro

  • 恒流设计
  • 全球通用 AC 输入电压 110-277Vac
  • 效率可高达 94%
  • 高浪涌抗扰度 (CM: 6KV, DM: 6KV)
  • 額外辅助电压 12V


其他室外系列:  EUCI Pro, EUCO Pro, EUCO Fixed, USCI A&B Can, USCI Pro, USCI WT, USCO, JPCO

招牌
USVI Multi

  • 恒压设计
  • 多通道输出,符合 Class 2 要求
  • 全球通用 AC 输入电压 120-277Vac
  • 适用于干燥与潮湿环境


其他招牌系列:  EUVO Fixed, USVI Cuboid, USVI Sign

IoT
EUCI BLS

  • 双通道 350mA 恒流设计
  • 输入电压 220-240Vac
  • 具 DALI 调光功能,亦可选购蓝牙 Mesh 通讯界面



敬请接洽当地销售代表垂询产品上市情况,亦可留言由我司销售代表答复。


相关信息

紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器

台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的 ...

点击了解详情

高阶工业设备供电新选择 - 台达亮相导轨型电源供应器 Force-GT 系列新款三相 48 V 机型

台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站 ...

点击了解详情

Delta Introduces The Low Profile and Fanless PMR Power Supply Series for LED Signage

Delta introduces the highly reliable low profile PMR panel mount power supply series. The ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯