新款CliQ VA 系列导轨式电源供应器含LCD显示器用于输出状态监控及告警设置




台达电子新上架 CliQ VA 系列导轨式电源供应器,含 LCD 显示器。CliQ VA 系列显示模块 具备三大核心功能。

  1. 显示模式 可检测输出电压、输出电流、预测电解电容器寿命、电源供应器内部温度 等数值。
  2. 检修告警设置 使得用户得以预先设置检修告警,毋须坐等电源供应器使用电解电 容寿命到期。
  3. 故障模式 可显示不同形式之故障,诸如电源供应器发生过压、过载、短路或过温 故障。这一功能使得用户得以快速找出异常运行之原因。


CliQ VA 系列为 24V 输出,三个不同额定功率,即 120W (DRV-24V120W1PN)、240W (DRV-24V240W1PN) 及 480W (DRV-24V480W1PN),宽运行温度范围从 -25°C 到 +70°C, 在 5000 米或 16400 英尺海拔高度下,全功率运行最高可达 +60°C。150% 峰值功率为一大 特色,可持续 5 秒, 此外还具备增强型峰值功率 (APB) 功能,当多重负载状态下电路出现 故障而引发高浪涌电流时,确保系统不间断运行。


新款系列通过 IEC/EN/UL 60950-1 信息技术设备(ITE)、UL 508 工业控制设备(ICE)等 主要安全认证,OVC III 达到 IEC/EN 62477-1 / EN 60204-1(直线与爬电距离)标准,同时 达到 IEC 62103(safety part)标准。此外,新款系列通过 EMI EN 55032 Class B 标准, 达到谐波电流 IEC/EN 61000-3-2 Class A 标准,且完全符合 RoHS Directive 2011/65/EU 环保标准。


亮点及特色

  • 全球通用交流输入电压范围
  • LCD 显示器监控输出电流 / 电压 / 峰值电流及电源供应器内部温度
  • 显示预期寿命及告警讯号
  • 内置主动式 PFC,效率可高达 94%
  • 150% 峰值功率可长达 5 秒
  • 增强型峰值功率(APB)功能通过断开保险丝保护系统
  • DC OK 继电器干接点及 LED 指示灯反映 DC OK/ 过载
  • 电路板配备涂布三防漆以抵抗常见粉尘及化学污染物



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达将定期推出新机种,读者可访问 :www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

点击了解详情

Delta Introduces Two New 100W Dual Output Models from the PMT Series

View PMT-D1V100W1AA and PMT-D2V100W1AA product specifications   Delta El ...

点击了解详情

New Product : PMT Panel Mount Power Supply Series

The new PMT series of panel mount power supplies is the latest offering from one of th ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯