台达PMH 系列平板电源新增防污染等级3 机种以应对较严苛的工业环境




防污染等级 (PD)系电气绝缘直线距离与爬电距离之重要分级,包含部件间隔距离,PCB 走线以及电源机壳等。由于污染物或凝结物形成,间隔距离变小,易引发电路故障或短路。防污染等级 1级 指无污染环境,或仅指干燥非传导性污染,诸如密封外壳;防污染等级2 仅指非传导性污染偶发暂时性传导环境;严苛工业环境则属于防污染等级3 的分类。


PMH-24V100WCAS 及 PMH-24V150WCBS 机种均另外升级到防污染等级3,在工业制造环境下确保产品可靠性。其升级的新机种 PMH-24V100WCCS 及 PMH-24V150WCDS 达到这一等级,即便在5000米海拔高度下运行亦符合防污染等级3标准。


防污染等级2
防污染等级3
PMH-24V100WCAS
PMH-24V100WCCS
PMH-24V150WCBS
PMH-24V150WCDS


上述机种同时通过EMC 认证,达到 EN 55014-1 / EN 55014-2 家用电器标准, EN 55032 Class B 及 EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 住宅环境标准无需格外配备 EMI滤波器。适用于家用电器(自动售货机,洗衣机等) ,工业自动化及测量仪器等。


敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。
台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com. 了解或咨询产品详情。



相关信息

紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器

台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的 ...

点击了解详情

300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

点击了解详情

Delta Extends CliQ II Buffer Module for Output Current up to 40A

Delta Electronics is extending the CliQ II buffer module - DRB-24V040ABN to support 24V s ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯