新款 PMH 系列 1U 低外型平板式电源供应器带有 EN 60335 家用电器认证




台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽范围的运行温度。新品设计为紧凑尺寸,< 0.75mA 低漏电流、无载功耗 < 0.3W。100W 带有 NEC Class 2 认证。


新品通过 EMC 认证,达到 EN 55014-1 / EN 55014-2 家用电器及EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 工业及家用环境标准,毋须额外配备 EMI 滤波器。新品应用领域包括家用电器(如自动贩卖机、洗衣机等)、工业自动化、各类仪表仪器,以及需要安装 1U 低外型电源供应器之场合。


亮点及特色

  • 通过家用电器认证,防污染等级 3,符合 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16 标准
  • 全球通用交流输入电压
  • 耐输入浪涌电压 300Vac 可长达 7 秒
  • -25°C 至 +50°C 全功率运行@ 5000m 或 16400 ft. 海拔高度
  • 全防腐蚀铝制外壳
  • 无载功耗 < 0.3W @ 115Vac
  • < 0.75mA 低漏电流
  • 提供多种输出连接器供选择:IP20、朝前端子台或线束连接器

  • 敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

    台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


    相关信息

    台达PMH 系列平板电源新增防污染等级3 机种以应对较严苛的工业环境

    防污染等级 (PD)系电气绝缘直线距离与爬电距离之重要分级,包含部件间隔距离,PCB 走线以及电源机壳等。由于污染物或凝结物形成,间隔距离变小,易引发电路故障或短路。防污染等级 1 ...

    点击了解详情

    台达电子推出全新紧凑型设计海事应用认证 960W 导轨式电源供应器

    台达电子导轨式电源供应器 CliQ M 系列新增一款 24V/40A 机种。CliQ M 系列具备 CliQ 家族中最高的电源密度,也是家族中第一个以增强型峰值 ...

    点击了解详情

    台达薄型电源供应器 PMT2 系列推出最新 200 W /150 W 机型,为 ITE 和家用电器提供最佳电源供应方案

    台达薄型电源供应器 PMT2 系列近期推出两款不同功率的新机种,包括 200 W (通过开关选择交流输入范围) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用电压输入 ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯