台达电子推出全新紧凑型设计海事应用认证 960W 导轨式电源供应器




台达电子导轨式电源供应器 CliQ M 系列新增一款 24V/40A 机种。CliQ M 系列具备 CliQ 家族中最高的电源密度,也是家族中第一个以增强型峰值功率(Advanced Power Boost, APB)为特色的系列。APB 的作用为是当多个负载连接时,因负载故障发生大浪涌电流时,APB 可确保系统持续运行。DRM-24V960W1PN 可用外部开关或外接电压来关断输出,并利用不同的外接电压大小来调整输出电压。另外,电源内置一个微电控制器,可以存取电源相关运作信息,做侦错分析。


与 CliQ M 系列其他机种一样,新机种通过主要国际认证,包括海事认证(环境组别:C, EMC 2)、IEC/EN 61558-2-16(开关电源安全认证)、IEC/EN 61010-1(测量控制用电气设备认证)以及 UL 508(工业控制设备认证)等,符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2 Class A 标准。所有机种都完全符合 RoHS Directive 2011/65/EU 环境保护标准。

亮点与特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 内置主动式 PFC,效率可高达 95.5%
  • -25°C 至 +60°C @ 5,000m  (16,400 ft.) 全功率运行 
  • 150% 峰值功率可长达 7 秒
  • 增强型峰值功率(Advanced Power Boost, APB)防止多重负载连接状态下因负载故障引发系统关机
  • DNV GL 及 ABS 海事认证
  • 内置 DC OK 干接点及 DC OK/ 过载状态 LED 指示灯
  • 并联均流/ 关断输出电压/输出电压远程控制/ 内部数据巡检等功能
  • 电路板具有三防胶涂布以抵抗粉尘及化学污染物




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

我们将定期推出新机种,有意者可随时联系台达电子当地经销商或访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta Launches the Highly Affordable and Reliable Lyte DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics has launched the Lyte DIN rail power supply series for cost sensitive us ...

点击了解详情

Delta Extends PMT Panel Mount Power Supply Series with 24V 200W Fanless Design

The PMT Panel Mount Power Supply series is now available in 200W output power with 24V out ...

点击了解详情

Delta Panel Mount Power Supplies for LED Signage

Delta Electronics offers different types of highly reliable panel mount power supplies fo ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯