全新 PJL 开架型照明电源




台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压输出特性、内建主动式 PFC 功能、小型标准工业尺寸 3” x 5”、基于自然对流冷却设计、在整个输入电压 85-305Vac 范围内运行温度为 -40°C 到 +80°C (200W 机型为 +70°C)、 < 500µA低漏电流、< 20A 低浪涌电流,其具备优异的热管理,电源效率可高达 90.0%。


PJL 系列通过全球主要照明安规认证 UL 8750 和 IEC 61347-2-13,并通过 IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 62368-1 认证和EMI标准 EN55032 Class B。


亮点及特色

  • 全球通用 AC 输入电压范围
  • 200W 机种配备风扇冷却,自然对流冷却可达 150W
    400W 机种配备风扇冷却,自然对流冷却可达 200W
  • 标准工业尺寸 3” x 5”
  • < 20A 低浪涌电流, < 500µA 低漏电流
  • 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class C 标准
  • 效率可高达 90.0%
  • 极低运行温度 -40°C
  • 通过 UL 8750、IEC 61347-2-13 照明安全认证及 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1 认证




敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。 台达定期推出新机种,读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器推出全新封闭式与顶置风扇式机型

因应医疗设备对多元灵活、高可靠度的电源需求,台达 MEP-500A 系列医疗电源供应器基于现有的开放式机型,推出全新封闭式(CRA)与 顶置风扇式(DRA)两款全新机型,在 ...

点击了解详情

Delta Adds 24V 240W Model to the CliQ M Series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics has added a 24V 240W (DRM-24V240W1PN) new model to the CliQ M series of ...

点击了解详情

高阶工业设备供电新选择 - 台达亮相导轨型电源供应器 Force-GT 系列新款三相 48 V 机型

台达推出导轨型电源供应器 Force-GT 系列最新的 48 V 三相机型,提供 480 W 及 960 W 两种功率,可应用在各种高精尖的工业设备,如网通、电动汽车充电站 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯