台达新款医疗用适配器 MEA-250A24C



台达电子推出全新医疗用 250W AC-DC 桌上型适配器 MEA-250A24C。此款适配器符合最新医疗类 IEC / EN 60601-1-2 第四版认证要求。同时符合医疗类设备 EN 55011 以及信息类设备 EN 55032 EMC 标准。具备医 疗 IEC 60601-1 和信息类 IEC 60950-1 安全认证并达到欧洲 RoHS 2011/65/EU 的环保标准。产品高达 90% 的平均效率且符合能效等级 DOE LV6 标准。可操作在 +5°C~60°C 环境温度及 5000m 工作高度。具备 2 × MOPP 隔离保护及极低的漏电流等特性。


亮点及特色

  • 符合能效等级 VI
  • 医疗 IEC 60601-1 和信息类 IEC 60950-1 安全认证
  • 符合医疗类 IEC / EN 60601-1-2 第三版和第四版认证
  • IP22 防护等级
  • 2 × MOPP 隔离保护, 适用于 BF 型医疗产品



敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种, 读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

新款紧凑型可高达 10A 直流 UPS 模块适合安防及工业应用的小尺寸机柜

台达新增直流 UPS 模块满足安防与工业应用需求。紧凑尺寸节省安装空间,偏平机身仅厚 55.6 mm ,高 91mm。紧固塑料外壳具备阻燃属性,达到 UL 94V-0 认 ...

点击了解详情

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 60W and 120W Output Power

Delta Electronics has added the 3-phase models to its CliQ II DIN Rail Power Supply ser ...

点击了解详情

Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 60W with 24V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with a 60W product offe ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯