現代の産業用アプリケーションにおいて、信頼性の高い稼働は不可欠です。デルタが新たに発表したDIN Proシリーズの冗長モジュール「DRR-80AF」は、最大80 Aの出力電 ...
産業用機器の小型化が進み、より一層の高出力化が求められる中、デルタはパネルマウント型電源「PMT2シリーズ」に新しく600Wモデル「PMT-600W」を追加しました。12V、2 ...
デルタは、最大限の稼働率と信頼性を追求した定電圧LEDドライバーの最新モデル、LNRシリーズを発売しました。長期にわたるパフォーマンスを前提に構築された本シリーズは、LED ...
デルタは、高性能医療用電源MEP-500Aシリーズを拡充し、新たにエンクローズド(筐体付)モデル「CRA」と、エンクローズド・トップファン付モデル「DRA」の2つのモデルを ...
デルタ電子株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:華 健豪)は、2026年5月20日(水)、最新モデルとなるDINレール型産業用電源 「DIN Pro(上位モデル)」 およ ...
産業システムの拡大に伴い、稼働時間の最大化がこれまで以上に重要視されるなか、デルタは新たな3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」をリリースしました。最大95.5%の ...
デルタは、過酷な照明用途において卓越した信頼性、安全性、および省エネルギー性を実現する、次世代定電圧LEDドライバー「JPVO S24シリーズ」を発売いたしました。本シリー ...
産業および商業分野の厳しい要求に応えるため、デルタはパネルマウント型電源「PMRシリーズ」のラインナップを拡充し、新モデルPMR-1K0Wを投入しました。本モデルは最大1, ...
デルタは、オープンフレーム型医療用電源「MEPシリーズ」の新ラインナップとして、高性能500WモデルのMEP-500Aを発売します。MEP-500Aは、IVD(体外診断用医 ...
デルタは、ダイナミックな演出とマルチカラー制御を目的とした、RGBW 4チャンネルLEDモジュール専用設計の最先端「Arena Sportシリーズ」4出力LED電源を発売し ...
デルタは、筐体付医療用電源「MEBシリーズ」の最新ラインナップとして、MEB-2K5Aを発売します。この強力なユニットは2,500Wの出力を提供し、出力電圧は24V、36V ...
デルタは、DINレール電源「Chrome IIシリーズ」のラインナップを拡充し、5V、12V、24Vの出力オプションを備えた新しい15Wモデルと、既存30Wモデルへの5V出 ...
デルタは、既存のパネルマウント型電源「PMRシリーズ」を拡充した1,500Wモデル、および新シリーズ「PMSシリーズ」の750W、1,200W、2,500Wモデルを発表しま ...
デルタは、世界中の屋外スタジアムおよびハイマスト照明向けに、高度なLEDドライバーソリューションLNA Arena Sportシリーズを発売します。本シリーズは、欧州市場向 ...