業界のノウハウ

高調波電流の発生概要とデルタ電子のソリューション

高調波電流の発生(HCE:Harmonic Current Emission)、国際規格における分類、電力系統に与える高調波の影響、標準的な試験方法、および高調波電流を抑制 ...

詳細

電源アプリケーションにおけるIEC/EN 60335とIEC/EN 61588の比較

この記事では、家電および電源設計において相互補完的な役割を持つ IEC/EN 60335 と IEC/EN 61588の両規格における安全性コンプライアンスの概念について解 ...

詳細

電源の負極(-VE)の接地:EMCおよび安全上の考慮事項

絶縁型電源において、マイナス端子(0V)を保護接地(PE)に接続すべき条件とは何か。本記事では、その際に考慮すべき安全性とEMCへの影響、関連規格への適合について解説します ...

詳細

デルタ三相電源における接地方式:設計、安全性、およびベストプラクティス

デルタの三相電源(Force-GT、DIN Eco、およびCliQ Mシリーズ)は、IEC 60364に従い、TT、TN-S、TN-C、およびIT接地システムで動作するよう ...

詳細

ワイドバンドギャップ半導体と電源装置への応用

WBG材料の台頭 シリコン(Si)は60年以上にわたり一般的な半導体材料として使用され、性能は絶えず向上してきましたが、現在はその理論的限界に近づいています。これにより、 ...

詳細

AC/DC電源におけるSELV、PELV、ES1の違いとは?

SELV (機器規格ではSafety Extra Low Voltage、設置規格ではSeparated Extra Low Voltageとして知られる)は、基本規格IE ...

詳細

DINレール電源の並列接続におけるデイジーチェーン接続 - 注意事項と制限事項

デイジーチェーン(Daisy Chaining)とは、電源などの複数のデバイスを数珠つなぎに接続する方法を指す一般的な用語です。本稿では、産業用途で電源ユニット(PSU)を ...

詳細

医療用電源における漏れ電流の考慮事項

IEC 60601-1 第3.2版は、医療用電気機器に関する国際的に認められた安全規格です。これは、術者と患者の両方を保護するための基本的な安全性と必須性能の要件をカバーし ...

詳細

医療用電源における絶縁レベルとEMCの考慮事項

世界の高齢化、早期発見・スクリーニングの増加、および医療機器(画像診断システムや手術ロボットなど)の技術進歩により、ヘルスケア機器市場は近年大きく成長しています。IEC 6 ...

詳細

ユーザーシステムにおける電源の並列運転

システム設計において、1台の電源から得られる以上の電力を得るため、あるいはシステムの冗長性(バックアップ)を確保するために、電源ユニット(PSU)を並列に接続する必要がある ...

詳細

高効率DINレール電源「Force-GTシリーズ」によるアプリケーションの強化

デルタのForce-GTシリーズは、過酷な環境に最適な高密度・高効率のDINレール電源です。DINレール電源とは、金属レール(DINレール)に取り付けられ、入力電力を安定し ...

詳細

EV充電器に最適な産業用電源の選択

EV充電は、世界で最も急速に成長しているビジネス分野の一つです。本稿は、EV充電器メーカーが電源選択ガイドを利用することで、自社のコアコンピタンスであるエンドシステムの開発 ...

詳細

医療機器に最適な電源の選択・開発ガイド

標準品かカスタム品か? これはデルタの医療機器メーカーのお客様から頻繁に寄せられる質問です。適切な電源を選択することは、重要な技術的決定であると同時に、患者の安全と機器の信 ...

詳細

高度な産業用および家電製品向けの医療グレード電源

あなたは医療機器の設計者やメーカーではないかもしれませんが、このガイドはあなたのために書かれたものです。 低漏れ電流、伝導・放射EMIの低減、そして高度な産業用または家 ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします