EV充電器に最適な産業用電源の選択


Delta provides power supplies for EV chargers


EV充電は、世界で最も急速に成長しているビジネス分野の一つです。本稿は、EV充電器メーカーが電源選択ガイドを利用することで、自社のコアコンピタンスであるエンドシステムの開発に集中できるようにすることを目的としています。


デルタは、拡大するEV業界のインフラを支える電気自動車充電器用電源のリーディングプロバイダーです。弊社の電源ソリューションは、EV充電器メーカーや充電ステーションの多様な要件を満たすように設計されています。接続性の向上、ユーザーインターフェース効率の確保、安全装置への不可欠な電力供給など、最新の電源技術を提供します。


EV充電器の内部


典型的なDC EV充電器の内部には、信頼性の高い産業用スイッチング電源を必要とするいくつかのサブシステムがあります。


  • MCU (主制御ユニット): EV充電器のメインコントローラは、充電セッションの管理、車両との通信、ユーザーインターフェースの操作、および安全機能の監視のために電力を必要とします。

  • 接続性 (Connectivity): EV充電器には、イーサネットスイッチ、5Gルーター、Wi-Fiモジュール、セルラーモデムなどの通信モジュールが含まれることがよくあります。これらのモジュールは、中央管理システム、アプリ、および他の充電ス

  • センサーおよび安全装置: DINレール電源は、EV充電器の安全メカニズムの一部であるセンサー(電流センサー、温度センサー、近接センサーなど)やデバイス(非常停止ボタンなど)に電力を供給します。

  • 論理制御回路およびリレー: さまざまな論理・制御回路が、充電プロセス全体を管理し、ユーザーの操作を処理し、安全性を確保します。これらはこれらの電源によって駆動されます。

  • HMI: EV充電器にLCD画面、タッチパネル、またはLEDインジケータなどのユーザーインターフェースがある場合、電源はこれらのコンポーネントに電力を供給できます。

  • 照明、ファン、その他のアクセサリ: 一部のEV充電器には、特に夜間の視認性を高めるための照明が統合されています。また、熱放散を改善するためにファンを備えているものもあります。これらのコンポーネントはDINレール電源で駆動可能です。

  • アクセス制御システム: EV充電器または充電ステーションに、RFIDリーダーやバイオメトリックセンサーなどのアクセス制御メカニズムが必要な場合、これらのコンポーネントはDINレール電源で駆動できます。


N+1 system design of a DC EV charger

Figure: an N+1 system design of a DC EV charger with two industrial switching power supplies.


EV充電器のお客様に最も選ばれている電源


デルタのEV充電ステーション用スイッチング電源(SMPS)およびDINレール電源は、最小限のスペースで最大の電力を保証します。高い電力密度で定評があり、エネルギー効率を維持しながら、産業上の要件や幅広い動作温度を満たすように設計されています。


弊社の広範な電源ラインナップにより、お客様の特定のニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを提供できます。例えば、CliQ MおよびCHROMEシリーズは、腐食が発生しやすい沿岸地域、コンパクトな都市環境、または追加の保護が必要な場所など、多様な設置環境に適した耐環境性と火災安全オプションを提供します。


Models
CliQ M Series CHROME Series Force-GT Series LYTE II Series PJT Series

CliQ M Series DIN rail power supplies

CHROME Series DIN rail power supplies

Force-GT Series DIN rail power supplies

LYTE II Series DIN rail power supplies

PJT Series open frame power supplies

Output power range 80W~960W 10W~100W 120W~960W 120W~480W 40W~150W
Format DIN Rail DIN Rail DIN Rail DIN Rail Open Frame
Special features and advantages
  • DNV GL and ABS maritime approvals for salt spray protection
  • 1/2/3-phase available
  • NEC Class 2 and Limited Power Source (LPS) fire protection approvals
  • Space efficiency
  • 1-phase available
  • Built-in constant current circuit for charging applications
  • 1/2/3-phase available
  • Built-in constant current circuit for charging applications
  • 1-phase available
  • For distributed power system design
  • 1-phase available



CliQ Mシリーズ DINレール電源


CliQ Mシリーズは、市場で最も耐環境性に優れたDINレール電源の一つです。船舶規格(DNV GLおよびABS)の認証を受けており、沿岸部に設置されるEV充電器に最適です。EV充電器の筐体は通常、内部コンポーネントを十分に保護しますが、海洋グレードの耐久性を持つCliQ Mシリーズは、過酷な条件下でも高い信頼性を提供します。


CHROMEおよびCHROME IIシリーズ DINレール電源


火災リスクに対する追加の保護をEV充電器に持たせたい場合は、CHROMEシリーズまたは最新のCHROME II シリーズを選択してください。もともとビルオートメーション用途向けに設計されたこれらのシリーズは、NEC Class 2および有限電源(LPS)の承認を受けており、最高レベルの火災安全性を確保します。また、競合他社よりも設置面積が小さいため、スペースに限りのあるEV充電器にも最適です。



Force-GTおよびLYTE IIシリーズ DINレール電源


Force-GTシリーズおよびLYTE IIシリーズは、広い動作温度範囲、スペース効率、およびエネルギー効率を含む、ほとんどの産業要件を満たす汎用電源です。ハイエンドのForce-GTシリーズは、より大きな電力密度が必要な状況に対応する2/3相モデルもラインナップしています。特筆すべきは、内蔵の定電流回路により、これらの電源ソリューションがEV充電アプリケーションに理想的である点です。


お客様に最も選ばれている汎用電源


Models Force-GT Series LYTE II Series

Delta's high efficiency Force-GT Series DIN rail power supplies

Delta's economic LYTE II Series DIN rail power supplies

Output power range 120W~960W 120W~480W
Power de-rating 1-phase > 60°C de-rate power by 2.5 % / °C
3-phase > 55°C de-rate power by 2.5 % / °C
> 40°C de-rate power by 1.67 % / °C @ 115 Vac
> 50°C de-rate power by 2.5 % / °C @ 230 Vac
Phase 1/2/3-phase available 1-phase available
Advantages
  • Long life electrolytic capacitor
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
  • Economic model that meets common industrial requirements

PJTオープンフレーム電源


DINレールは、集中型電源システム設計で一般的な電源フォーマットです。分散型設計が必要な場合は、同様の出力を備えたオープンフレーム型電源を選択してください。オープンフレーム電源は通常、DINレール電源よりも設置面積が小さく、スペースが限られている用途に最適です。あらゆる表面に取り付けられる柔軟性を備えており、さまざまなアプリケーションへの導入において汎用性を提供します。



Delta supplies power supply solutions for EV charging stations


EV充電器用スイッチング電源のパートナーとしてのデルタ


各コンポーネントに最適な電源が不明な場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。EV充電器内部の各重要なサブシステムに最適なモデルを選択する方法について、詳細をご案内します。デルタの電源業界における広範な経験と、EV充電器メーカーのニーズに対する深い理解により、革新的で信頼性の高い電源ソリューションを提供することが可能です。


弊社には、お客様のEV充電器に最適な電源を選択するお手伝いをする専門チームがあり、電力要件、環境条件、熱ニーズ、スペース制限、および予算を考慮した提案を行います。デルタのスイッチング電源が、EV充電ステーションの効率と安全性をどのように向上させることができるか、今すぐお問い合わせください。



Related Industry Know-How

高調波電流の発生概要とデルタ電子のソリューション

高調波電流の発生(HCE:Harmonic Current Emission)、国際規格における分類、電力系統に与える高調波の影響、標準的な試験方法、および高調波電流を抑制 ...

詳細

電源アプリケーションにおけるIEC/EN 60335とIEC/EN 61588の比較

この記事では、家電および電源設計において相互補完的な役割を持つ IEC/EN 60335 と IEC/EN 61588の両規格における安全性コンプライアンスの概念について解 ...

詳細

電源の負極(-VE)の接地:EMCおよび安全上の考慮事項

絶縁型電源において、マイナス端子(0V)を保護接地(PE)に接続すべき条件とは何か。本記事では、その際に考慮すべき安全性とEMCへの影響、関連規格への適合について解説します ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします