高度な産業用および家電製品向けの医療グレード電源




あなたは医療機器の設計者やメーカーではないかもしれませんが、このガイドはあなたのために書かれたものです。 低漏れ電流、伝導・放射EMIの低減、そして高度な産業用または家電製品・システムのためのより高いレベルの絶縁を備えた電源をお探しですか?貴社は複数の業界にわたって機器を製造しており、サプライチェーンの合理化を目指していますか?もしそうであれば、デルタの医療グレード電源が、より明快なソリューションを提供できるかもしれません。詳細については、このガイドをお読みください。


産業用および家電製品のお客様に選ばれている医療用電源とその活用事例


デルタの医療用電源は、家庭用電化製品やITE(情報技術機器)の認証も併せて取得していることが多いため、多くのお客様がハイエンドの非医療用システムにこれらを採用し、さらなる安全性と堅牢性を確保しています。


Model IMA Series MEB Series MEU Series MEP Series MEA Series MEG-A Series







Output power 400 W~2000 W 500 W~2500 W* 600 W, 650 W 120 W, 200 W 65 W~300 W 16.5 W~3000 W
Number of output Single with 5 V standby Single with 5 V standby Single with 5 V standby and 12 V for fan Single output Single output Up to 18 configurable
Safety certificates IEC 60601, 62368 IEC 60601, 60335, 61558, 62368 IEC 60601, 60335, 61558, 62368 IEC 60601, 60335, 61558, 62368 IEC 60601, 62368 IEC 60601, 62368
Earth and isolation
Type BF (3000 Vac isolation, 5 mm creepage, double insulation)
2 x MOPP (4000 Vac isolation, 8 mm creepage, double insulation)
Cooling Fan Fan Convection Convection N/A Fan
EMI Class B
Current sharing Yes Yes Yes - - With single output module
Proven medical applications (selected) Surgery robotics, radiology, lab machines, hematology analyzers, medical operation tables, lab temperature equipment. Therapy machines, MRI, aesthetic machines, blood analyzers, ultrasound machines. Dialysis machines, dentist equipment, IVD equipment, anesthesia machines, ultrasound. Oxygen concentrators, aesthetic machines. Handheld ultrasound machines, CPAPs, endoscopy machines, medical displays. Laparoscopy surgical systems, microscopy / sequencers, medical laser, imaging systems, spectroscopy instruments.
Proven household and industrial applications (selected) Thermal compression system, industrial display, welding machines and robots, cleanroom lights, charging stations for drones, cash management machines, IT/IPTV solutions, SMT solution business. Optical terminal switch, AOI equipment, food machinery. Food machinery. Garage door openers. Measurement instruments. Wire binders, PV testing equipment, oven less burn-in & HTOL, passenger flight simulators, semiconductor testers, signal testers.

*2500 W coming soon 


低騒音、調整可能な出力電圧、アクティブ・カレントシェア、低漏れ電流、およびクラスBの伝導・放射EMIを備えた、卓越した熱性能を必要としていますか?


IMAシリーズとMEBシリーズは、市場で入手可能な最もハイエンドな単一出力の医療グレード電源として際立っています。1,000 W以上の出力容量を持ち、最大2つの可変速ファンを内蔵することで、耐え難い騒音を発生させることなく電源温度を効果的に管理します。 これらの電源は、調整可能な出力電圧とアクティブ・カレントシェア(電流共有)を提供し、エンドシステムの設計と開発に大きな柔軟性をもたらします。低い漏れ電流とクラスB規格への適合は、システムレベルでの安全性とEMCの向上に寄与します。新しいIMA-S2000 PLUSおよびMEB-1K5A48Tは、ファンやモーターなどの電気機械コンポーネントの起動をサポートする高いピーク電力も備えています。医療用とITEの両方の認証を保持しているため、幅広いシステムに適しています。


【医療およびITE認証済み電源】


Model IMA-S2000 PLUS MEB-1K5A MEB-2K5A




Output power 2000 W 1500 W 2500 W (coming soon)
Adjustable output range ±20% ±10% -11%~+16%
Dimensions 309.6 x 127 x 40.6 mm 127 x 204 x 40.5 mm 127 x 259 x 40.6 mm
Acoustic noise level < 39 dB(A) @ 50% load, 30 °C 30 dB(A) @ 30% load, 25°C
< 45 dB(A) @ 80% load, 25°C
< 45 dB(A) @ 2000W, 30°C
Leakage current (264Vac/63Hz, normal condition) Input-earth < 300 µA
Output-earth < 230 µA
Input-earth < 500 µA
Output-earth < 100 µA
Input-earth < 306 µA
Output-earth < 64 µA
PMbus Yes - Yes
Special highlights Remote on/off, power good, AC good, peak power 3000 W for 5 sec Remote on/off, peak power 2200 W @ 48 V, no load power consumption 1 W Up to 29.5 W/inch3 power density, remote on/off, power good


コンパクトなサイズ、ノイズのない自然対流冷却、高いピーク電力、および優れたディレーティング性能を必要としていますか?


MEUシリーズおよびMEPシリーズは、音響ノイズレベルと電力密度が極めて重要となる、小型から中型(通常はポータブル)の医療機器向けに特別に設計・開発されました。これらの電源は、それぞれの出力レベルにおいて最もコンパクトな選択肢の一つであり、他の機能のために内部のシステムスペースを確保することができます。 自然対流冷却(ファンレス)設計により、静音動作が保証されます。さらに、競合他社と比較して最大20%優れたディレーティング性能を誇り、過酷な条件下でもシステムの信頼性の高い動作を保証します。医療用、家庭用電化製品、およびITEの認証を取得しており、幅広いニーズに適しています。


【医療、家庭用、およびITE認証済み電源】


Model MEU-650A MEP-120A MEP-200A




Output power 650 W 120 W 200 W
Dimensions 152.4 x 101.6 x 40 mm 76.2 x 50.8 x 31 mm 101.6 x 50.8 x 28.5 mm
Power density 17.25 W/inch3 16.67 W/inch3 22.3 W/inch3
Energy efficiency Up to 96% Up to 94% Up to 95.4%
Peak power N/A 150 W @ 15 V for 10 spec N/A
Derating 53.3% load @ 70°C 50% load @ 70°C 50% load @ 70°C

電源に対する多くの設計柔軟性を必要としていますか?(コンパクトなサイズ、超高電力密度、幅広い出力選択肢、PMBus機能、低漏れ電流、可逆ファンなど)


解決策は「MEG-A構成変更可能(コンフィギュラブル)電源」です。 最先端の産業用および医療用機械に取り組んでいる開発者にとって、最先端の設計を実現するための柔軟性は最も重要な関心事です。それが、デルタがMEG-Aシリーズの構成変更可能な標準電源を発売した理由です。


MEG-Aシリーズは、市場で最もコンパクトな構成変更可能電源の一つとして際立っており、他の同様の電源と比較して最大2.6倍の電力密度を誇ります。これにより、システム設計者は限られた内部スペースを最適化する柔軟性を得られます。本シリーズは、さまざまなモジュールと電流構成を通じて、2 Vから60 Vまでの調整可能な出力電圧範囲を提供し、幅広いオプションを保証します。


高度な医療システムにおける通信と統合の重要性を認識し、MEG-AはPMBusをサポートするだけでなく、複数の通信モジュールの選択肢も提供しています。代替ソリューションと比較して広い温度範囲で効率的に動作し、リバーシブル(逆回転可能)なファンはシステムレベルで多様な熱ソリューションを提供します。


さらに、ユーザーフレンドリーなグラフィックインターフェース(GUI)により、ユーザーは各モジュールの出力電圧の調整、入力電圧、ファン速度、および周囲温度の監視を行うことができます。




Related Industry Know-How

ワイドバンドギャップ半導体と電源装置への応用

WBG材料の台頭 シリコン(Si)は60年以上にわたり一般的な半導体材料として使用され、性能は絶えず向上してきましたが、現在はその理論的限界に近づいています。これにより、 ...

詳細

医療用電源における漏れ電流の考慮事項

IEC 60601-1 第3.2版は、医療用電気機器に関する国際的に認められた安全規格です。これは、術者と患者の両方を保護するための基本的な安全性と必須性能の要件をカバーし ...

詳細

医療用電源における絶縁レベルとEMCの考慮事項

世界の高齢化、早期発見・スクリーニングの増加、および医療機器(画像診断システムや手術ロボットなど)の技術進歩により、ヘルスケア機器市場は近年大きく成長しています。IEC 6 ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします