電源供給要件
- 安定した制御電源:制御基板、I/Oモジュール、リレー、ロジック制御、表示ユニットの継続的かつ安定した動作を確保します。
- 中断のない監視と通信:センサー、通信インターフェース、状態監視モジュールに信頼性の高い電力を供給し、機器状態のリアルタイム報告とリモート監視をサポートします。
- 高信頼性と冗長設計:冗長アーキテクチャを柔軟に組み合わせ、重要な制御・監視回路への電力供給の継続性を強化します。
- 高温・過酷環境への適応性:制御キャビネット、配電キャビネット、機器エンクロージャ、高密度機器内部に安定して設置できます。
- 小型・高効率:限られた設置スペースで高効率な電力供給を実現し、エネルギー損失とシステムの熱負荷を効果的に低減します。
- 柔軟なシステム統合:DINレール型、パネルマウント型、基板実装型など多様な形態を提供し、各種機器アーキテクチャに柔軟に統合できます。
デルタ産業用電源ソリューション
異なるCDUアーキテクチャと電力要件に対応するため、デルタは制御・監視回路、ポンプ、その他の高電力システム負荷をカバーする包括的な産業用電源製品ラインナップを提供し、機器メーカーのシステム統合の加速と全体的な電力供給信頼性の向上を支援します。
DIN Eco 三相シリーズ
DIN Eco 三相シリーズは120 W~960 Wの出力電力を提供し、配電キャビネット、制御キャビネット、機器内部の補助電源に適しています。三相AC入力と低無負荷消費電力設計の組み合わせにより、電力供給効率と制御安定性を両立し、機器の長時間運転要件を満たします。
- 三相AC入力
- 最高50°Cでフルロード動作
- 定電流回路
- 低無負荷消費電力
DIN Pro 単相シリーズ
DIN Pro 単相シリーズは、デルタがAIデータセンターの重要機器向けに推奨するDINレール式補助電源ソリューションであり、制御、監視、通信モジュール、および機器内部の補助電源に適しています。150% Power Boostは5秒間持続し、起動、切替、過渡負荷の要求に余裕を持って対応できます。最高60°Cでのフルロード動作能力により、制御キャビネット、配電キャビネット、高密度機器内部の高温アプリケーション要件を満たします。
- 出力範囲 120 W~960 W
- 150% Power Boost、5秒間持続
- 最高60°Cでフルロード動作
- Remote ON/OFF内蔵、システムレベルの電源制御をサポート
- コーティング保護、過酷な動作環境に対応
- 低無負荷消費電力
PMRシリーズ
PMRシリーズは150 W~1,500 Wの出力電力を提供し、より高いワット数の補助電源または機器内蔵電源を必要とするプラットフォームに適しています。薄型1U設計により設置スペースを効果的に節約し、高密度機器の統合柔軟性を向上させます。
- 最大1,500 W出力電力
- 1U薄型設計
- PFC内蔵
- 600 W以上のモデルはRemote ON/OFF内蔵
- IEC 60335およびIEC 61558認証取得
PMSシリーズ
PMSシリーズは750 W~2,500 Wの拡張可能な電源アーキテクチャを提供し、デジタル監視、並列拡張、システムレベルの電源管理要件を持つ機器に適しています。アクティブ電流分配とPMBus®インターフェースにより、機器メーカーがより柔軟性、可視性、拡張性に優れた電源アーキテクチャを構築できるよう支援します。
- アクティブ電流分配、負荷バランシング
- PMBus®インターフェース内蔵、デジタル監視をサポート
- システムレベルの電源管理と状態報告をサポート
- 最大6台の電源を並列接続し、出力電力を向上
DIN Pro 冗長化モジュール
DIN Pro 冗長化モジュールは、高信頼性が求められる重要な制御・監視回路向けに設計されており、2台の電源と組み合わせて1+1またはN+1冗長アーキテクチャを構築し、機器電源の安定性と継続性を強化し、単一障害点のリスクを低減します。
- 1+1およびN+1冗長構成をサポート
- ORing MOSFET内蔵
- デュアルDC OK LEDインジケーター
- アラームリレー接点、システム状態監視をサポート