12-30 V 80 A Max. / 30-60 V 40 A - 80 A Max. (1+1 Redundancy) = Nom. 12 V / 24 V 2×40 A / 48 V 2×25 A (N+1 Redundancy) = Nom. 12 V / 24 V 2×40 A / 48 V 2×25 A (Single unit use) = Nom. 12 V / 24 V 80 A / 48 V 50 A Max.
入力電力(スタンバイモード)
-
100%負荷での効率
> 99.0% typ.
突入電流
-
充電時間
-
100%負荷での力率
-
漏洩電流
-
電流
-
全高調波歪
-
消費電力
Standby Mode: < 1 W Operating Mode: < 15 W
Efficiency @ 10% load
-
入力電圧位相
-
平均効率
-
無負荷時消費電力
-
ケースシャーシ/カバー
Case Cover: Galvanized steel with organic coating (SGCC) Chassis: Aluminum alloy with organic coating
インディケータ
Green LED (DC OK): Vin1 and Vin2
冷却方式
Convection
入力端子
4 Pins (Rated 600 V / 65 A)
出力端子
2 Pins (Rated 600 V / 125 A)
信号端子
4 Pins (Rated 300 V / 7A)
SPL
< 40 dBA
入力/出力端子
-
信号
-
取り付けレール
Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715
電線
Input: AWG 8 Output: AWG 4 DC OK: AWG 22
保護構造
-
端子
-
単位重量
0.46 kg (1.01 lb)
寸法
124.2 x 44 x
126.9 mm 4.89” x
1.73” x
5.00”
振動試験 (動作中)
IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10 Hz to 500 Hz (2G peak); 10 min per cycle, 60 min for X, Y, Z direction
衝撃試験 (動作中)
-
動作温度
-40°C to +80°C
保管温度
-40°C to +85°C
パワーディレーティング
Vertical Mounting: > 70°C de-rate power by 3% / °C Horizontal Mounting: > 70°C de-rate power by 3% / °C
使用湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
衝撃試験 (非作動)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for duration of 11 ms; 3 times per direction, 9 times in total
振動試験 (非作動)
IEC 60068-2-64, Random: 5 Hz to 500 Hz (2.09 G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
保管湿度
-
動作高度
0 to 5000 Meters (16,666 ft.)
汚染度
2
バンプテスト(動作中)
-
過電圧カテゴリ
-
Corrosion
-
衝撃
-
振動
-
電源音声ノイズ
-
過電圧
-
過負荷/過電流
12 V / 24 V: 80 A: < 160 A, No Damage 48 V: 50 A: < 100 A, No Damage
過温度
-
短絡
12 V / 24 V: 80 A: < 160 A, No Damage 48 V: 50 A: < 100 A, No Damage
逆極性保護
-
保護等級
IP20
衝撃に対する保護
Class III with Primary Earth connection
入力極性保護機能
-
バッテリー極性保護機能
-
バッテリー異常電圧保護機能
-
過放電保護機能
-
過負荷
-
過電流
-
内部ヒューズ
-
入力低電圧時の保護
-
汚染度
-
MTBF
> 800,000 hrs. as per Telcordia SR-332 I/P: 24 Vdc and 48 Vdc, O/P: 100% load, Ta: 25°C