デルタ、PMBus®搭載の2,500Wハイパワーモデルで「MEBシリーズ」を拡充


デルタ MEB-2K5A 筐体付医療用電源(PMBus®対応)


デルタは、筐体付医療用電源「MEBシリーズ」の最新ラインナップとして、MEB-2K5Aを発売します。この強力なユニットは2,500Wの出力を提供し、出力電圧は24V、36V、48Vのオプションが用意されています。29.5 W/inch³の高電力密度を誇るMEB-2K5Aは、127 × 310.8 × 40.5 mm(5 × 12.2 × 1.6インチ)のコンパクトなフォームファクタに収められています。また、アクティブ・カレント・シェアリング(能動的電流共有)機能を搭載しており、ハイパワー・アプリケーションにおいて複数台の並列運転と均等な負荷分散が可能です。さらに、5V / 2Aのスタンバイ出力も備えています。加えて、本電源はコンフォーマルコーティング(防湿絶縁コーティング)を施しており、過酷な環境下での保護性能を高めるとともに、-20℃から70℃の広い動作温度範囲を実現しています。スマートファン制御により、静音かつ効率的な運用もサポートします。また、PMBus® バージョン1.3を介した高度なデジタルモニタリングと制御に対応しており、複雑なシステムへのシームレスな統合を保証します。


MEB-2K5Aは医療用途向けに特別に設計されており、2 x MOPP(患者保護手段)絶縁を備え、タイプBFの厳格な安全要件に準拠しています。医療機器向けのIEC/EN/UL 60601-1、産業機器向けのIEC 62368-1、および家庭用電化製品向けのIEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1/-2/16を含む主要な安全規格の認証を受けています。この汎用性の高い電源は、CTスキャナー、手術ロボット、美容機器などのさまざまな医療機器に最適です。多様な電力ニーズに応えるMEB-2K5Aの包括的なソリューションは、協働ロボット(Cobot)、レーザー加工機、家庭用電化製品など、多岐にわたる産業分野をサポートします。


主な特徴とハイライト

  • 最大29.5 W/inch³の電力密度
  • 2 x MOPP絶縁
  • タイプBF医療機器に適合
  • 5V / 2Aスタンバイ出力
  • アクティブ・カレント・シェアリング
  • コンフォーマルコーティング(防湿絶縁コーティング)
  • Class B伝導および放射EMI(電磁妨害)規格準拠
  • リモートON/OFFおよびパワーグッド信号のノーマル/リバース選択可能
  • PMBus® Ver. 1.3対応

※権利帰属表記:「PMBus」をはじめとする本資料に記載の商標は、それぞれの権利者に帰属します。これらは説明または記述のみを目的として引用しており、商標の使用や権利侵害を意図するものではありません。









関連ニュース

Introducing PMC 24V 150W Wide Range Power Supply

Delta Electronics has added another 24V Panel Mount Power Supply series to th ...

詳細

Delta Launches the Ultra Compact Sync DIN Rail Power Supply Series

Delta launches the ultra compact Sync DIN rail power supply series with the first model o ...

詳細

The New PJL Open Frame Power Supply for Lighting Applications

Delta Electronics’ newest PJL series of open frame power supply is specifically targeted f ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします