Delta LNRシリーズ:全世界のLED照明に最大の稼働率と信頼性を


定電圧LEDドライバーの最新モデル、LNRシリーズ


デルタは、最大限の稼働率と信頼性を追求した定電圧LEDドライバーの最新モデル、LNRシリーズを発売しました。長期にわたるパフォーマンスを前提に構築された本シリーズは、LEDモジュールやテープライト/ストリップライトに安定した電力を供給します。商業用サイネージや冷蔵ディスプレイから、過酷な環境下の産業設備まで、高い要求水準が求められる照明の現場に最適なソリューションです。


LNRシリーズは、108~305 VACのユニバーサル入力範囲に対応しており、世界各地の電源システムとのシームレスな互換性を備えています。また、UL8750およびIEC/EN 62368-1の認証を取得しており、照明および産業用アプリケーションにおける厳格な安全基準を満たしています。さらに、UL1310 Class 2およびLPS(Limited Power Source)の評価を受けているため、複雑な電線管や特殊な配線を必要とせず、設置工程の簡素化が可能です。


設置の容易さだけでなく、LNRシリーズはシンプルな設計と堅牢な産業グレードの構造を両立させています。IP54定格の樹脂充填筐体を採用し、屋外サイネージや露出の多い環境で不可欠となる「埃、湿気、振動」から内部コンポーネントを保護します。極限状態での使用を想定し、動作温度範囲は-40°Cから+55°Cまで対応しており、システムの安全性向上とダウンタイム最小化のため、短絡、過負荷、過電圧、および過熱に対する保護機能も内蔵しています。堅牢な耐久性、包括的な保護機能、そして簡素化された設置プロセスを兼ね備えたLNRシリーズは、長期的な信頼性を必要とするあらゆる導入シーンにおいて、最高の選択肢となります。


主な特徴と機能

  • 定電圧設計
  • ユニバーサル入力電圧: 108-305 VAC
  • Class 2およびLPS適合出力
  • 安定した力率: 一貫した動作を実現
  • IP54保護等級の樹脂充填設計: 乾燥および湿潤環境に対応
  • 多層的な保護機能: 過負荷、過電圧、短絡、および過熱保護
  • 広い動作温度範囲: -40°C ~ +55°C
  • 産業用および看板用アプリケーションに最適化された設計









関連ニュース

Introducing CliQ II Buffer Module

Delta CliQ II Buffer Module offers the most widely used output voltage of 24V and one ...

詳細

Delta Extends CliQ DIN Rail Power Supply Series with 48W Power Rating at 24V Output Voltage

Delta Electronics is introducing the new DRP-24V48W1AZ to the popular CliQ DIN Rail pow ...

詳細

Delta Extends Its Lyte DIN Rail Power Supply Series with 240W and 480W for 24V Output

Delta Electronics is extending the 24V Lyte DIN rail power supply series with power rating ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします