Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
20W
0.85A
108-305Vac
132 x 34.0 x 25.4 mm
5.20” x 1.34” x 1.00”
0.165 kg (0.36 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 14-May-2026
.DXF
アップロード日 16-Dec-2025
.STP
CB
CE
FCC
アップロード日 26-Jun-2026
UKCA
UL
150-550V
1650W
2A
187-528Vac
60W
2.5A
90-266Vac
12V
1.7A
1200W
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。