EUCO-1K2200GCA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-1K2200GCA

出力電圧

150-550V

出力電力

1200W

出力電流

2A

入力電圧

187-528Vac

寸法 (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.4 kg (11.90 lb)

主な特長・機能
  • 3つの個別にプログラム可能な出力チャネル
  • 構成可能なチャネルアドレスモード(1*DT6/1*DMXまたは2*DT6/2*DMX)
  • 最大出力 1200 W (2x600 W/チャンネル)
  • 入力電圧範囲:187~528Vac
  • 最大97%の高効率
  • プログラム可能な出力電流範囲700〜2000mA
  • チャネルあたりの出力電圧範囲150~550Vdc
  • 内蔵2イン1:DALI-2 & D4iおよびRDM/DMX通信プロトコル
  • 広範な調光範囲 0.1〜100%
  • HDTV配信向けの低電流リップル(通常1%)とフリッカーフリー
  • ストロボ効果 最大33fps
  • 残光効果なし
  • 共通出力設計(V1+= V2+= V3+)
  • 不変ルーメン出力(CLO)
  • スマートタイマー調光(STD)
  • 高精度な電力計を内蔵
  • 最大遠隔距離 300メートル
  • 入力サージ保護:DM 10kV、CM 10kV
アプリケーション
EUCO-1K2200GCA
EUCO-1K2200GCA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-1K2200GCA

主な特長・機能
  • 3つの個別にプログラム可能な出力チャネル
  • 構成可能なチャネルアドレスモード(1*DT6/1*DMXまたは2*DT6/2*DMX)
  • 最大出力 1200 W (2x600 W/チャンネル)
  • 入力電圧範囲:187~528Vac
  • 最大97%の高効率
  • プログラム可能な出力電流範囲700〜2000mA
  • チャネルあたりの出力電圧範囲150~550Vdc
  • 内蔵2イン1:DALI-2 & D4iおよびRDM/DMX通信プロトコル
  • 広範な調光範囲 0.1〜100%
  • HDTV配信向けの低電流リップル(通常1%)とフリッカーフリー
  • ストロボ効果 最大33fps
  • 残光効果なし
  • 共通出力設計(V1+= V2+= V3+)
  • 不変ルーメン出力(CLO)
  • スマートタイマー調光(STD)
  • 高精度な電力計を内蔵
  • 最大遠隔距離 300メートル
  • 入力サージ保護:DM 10kV、CM 10kV
出力電圧

150-550V

出力電力

1200W

出力電流

2A

入力電圧

187-528Vac

寸法

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.4 kg (11.90 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 30-Sep-2025

Manual

アップロード日 10-Jan-2025

Image

アップロード日 16-Jun-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 10-Jan-2025

.DXF

アップロード日 10-Jan-2025

CB

アップロード日 10-Jan-2025

CE

アップロード日 10-Jan-2025

ENEC

アップロード日 10-Jan-2025

FCC

アップロード日 21-Jan-2025

RCM

アップロード日 11-Jan-2025

UKCA

アップロード日 22-Jan-2025

UL

アップロード日 11-Jan-2025

GUI Program

アップロード日 17-Jan-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします