Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
96W
4A
108-305Vac
241.3 x 43.1 x 30 mm
9.50” x 1.70” x 1.18”
0.535 kg (1.18 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 16-Jan-2026
Mechanical Drawing
.DXF
アップロード日 16-Dec-2025
.STP
CB
CE
UKCA
UL
150-550V
1800W
2A
187-528Vac
1200W
50-370V
1.2A
12V
20W
1.7A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。