デルタPMT2シリーズ・パネルマウント電源のラインナップを拡充:卓越した200%ピーク電力対応の新型600Wモデルを発表


デルタはパネルマウント型電源「PMT2シリーズ」に新しく600Wモデル

産業用機器の小型化が進み、より一層の高出力化が求められる中、デルタはパネルマウント型電源「PMT2シリーズ」に新しく600Wモデル「PMT-600W」を追加しました。12V、24V、36V、48Vの出力電圧ラインナップを揃えて600W連続電力を供給するほか、AC入力電圧範囲(90~132VAC / 180~264VAC)の切替にも対応しており、FA、産業用機器、商業用自動販売機など、多様な用途に最適な仕様です。


制御盤の省スペース化とシステム全体の安定性を最大化するため、本シリーズは高さ41mm(225 × 124 × 41 mm / 8.86 × 4.88 × 1.61 インチ)の1Uロープロファイル筐体を採用しています。優れた耐環境性を備え、系統の電圧変動に対して最大5秒間の300VAC入力サージに耐えるほか、重負荷起動を支えるために5秒間の200%ピーク電力供給を実現しています。


過酷な産業環境向けに設計された本製品は、-40°Cから+70°Cまでの広範囲な動作温度をカバーし、-40℃でのコールドスタートにも対応しています。さらに、効率的な冷却ファンと、短絡保護(SCP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)などの包括的な保護機能を搭載することで、安定したパフォーマンスを維持し、不意のダウンタイムを最小限に抑えます。こうした堅牢な耐久性に加え、IEC/EN/UL 62368-1認証を取得しており、グローバルな産業用電源システムへシームレスに組み込むことができます。


特長と機能

  • スイッチ切替式AC入力範囲:90~132VAC / 180–264VAC
  • 最大5秒間の300VAC入力サージ耐性
  • 5秒間の200%ピーク電力供給
  • 高さ41mmのコンパクトな1Uロープロファイル設計
  • IEC/EN 62368-1 規格認証取得
  • 広範な動作温度範囲:-40°C ~ +70°C











関連ニュース

Delta Introduces 24V/10A Output to its CliQ II Two Phase Series

Delta Electronics extends the CliQ II DIN rail power supply series with 24V/10A output for ...

詳細

Delta Newest ADT Series 60W AC/DC IT Adapter

ADT series from Delta Electronics is the newest range of 60W of AC/DC Desktop Adapters. Th ...

詳細

New Delta PJB Open Frame Power Supply Series with 200% Power Boost

Delta Electronics introduces the first model in its new PJB open frame power supply serie ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします