PMT-24V600W2BR

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-24V600W2BR

出力電圧

24V

出力電力

600W

出力電流

25A

入力電圧

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

寸法 (L x W x H)

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

単位重量

1.10 kg (2.43 lb)

主な特長・機能
  • AC input voltage range selectable by switch (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 300 Vac input surge resilience (5s)
  • Built-in 200% peak power supported
  • Low profile design: 41mm height
  • Certified to IEC/EN 62368-1
  • Wide operating temp -40°C ~ 70°C
アプリケーション


PMT-24V600W2BR
PMT-24V600W2BR

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-24V600W2BR

主な特長・機能
  • AC input voltage range selectable by switch (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 300 Vac input surge resilience (5s)
  • Built-in 200% peak power supported
  • Low profile design: 41mm height
  • Certified to IEC/EN 62368-1
  • Wide operating temp -40°C ~ 70°C
出力電圧

24V

出力電力

600W

出力電流

25A

入力電圧

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

寸法

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

単位重量

1.10 kg (2.43 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 06-Nov-2026

Image

アップロード日 24-Sep-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 14-Sep-2026

.DXF

アップロード日 14-Sep-2026

.STP

アップロード日 14-Sep-2026

BIS

アップロード日 14-Sep-2026

BSMI

アップロード日 14-Sep-2026

CB

アップロード日 14-Sep-2026

CE & UKCA

アップロード日 14-Sep-2026

CQC

アップロード日 14-Sep-2026

EAC

アップロード日 14-Sep-2026

KC

アップロード日 14-Sep-2026

RoHS

アップロード日 14-Sep-2026

TUV

アップロード日 14-Sep-2026

UL

アップロード日 14-Sep-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします