Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
5V
50W
10A
85-264Vac
128 x 97 x 38 mm
5.04” x 3.82” x 1.50”
0.26 kg (0.57 lb)
** 生産中止品 **
推奨製品: PMT-5V50W1AA
Datasheet
アップロード日 01-Oct-2026
Manual
Image
Mechanical Drawing
.DXF
.STP
CB
CCC
CE
EAC
KC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
UL
24V
1000W
41A
90-264Vac
12V
720W
60A
90-264 Vac
750W
0-31.25A
85-264 Vac
76.8W
3.2A
180-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。