次世代オープンフレーム電源「PJシリーズ」登場 200%ピーク電力で、確実な起動性能を実現



Delta Electronics は、次世代オープンフレーム電源 PJシリーズ を発表しました。本シリーズは 100W / 150W の2モデルをラインアップし、12V / 24V / 48V の各出力に対応しています。


AC入力(85~264VAC)および DC入力(120~373VDC) の両方をサポートし、包装機・物流設備からキオスク端末、高精度計測機器に至るまで、幅広い産業用途に対応します。最大の特長は、最大10秒間の200%ピーク電力機能です。モーターやソレノイド起動時に発生する大きな突入電流を安定して供給し、起動時の不安定要素を解消し、コスト最適化と省スペース化を同時に実現します。また、システム設計の簡素化にも貢献します。リモートON/OFF機能を標準搭載し、外部システムからの制御が可能です。さらに、高さ27mmの薄型オープンフレーム設計により、限られたスペースにも容易に組み込むことができます。過酷な環境下での使用を想定し、–40°Cでのコールドスタート対応を実現しています。加えて、コンフォーマルコーティングされた基板を採用することで、粉塵・湿気・化学汚染物質から回路を保護し、産業機器における信頼性を確保します。さらに、IEC/EN/UL 62368-1 などの主要国際安全規格に適合し、日本のPSE(DENAN)規制にも完全対応。グローバルでの信頼性と、日本市場への円滑な導入を両立します。


高効率・高力率設計に加え、エンクローズドタイプも用意したPJシリーズは、多様な電源インフラへのスムーズな組み込みを実現する最適な選択肢です。


主な特長

  • 最大10秒間の 200%ピーク電力
  • 日本PSE(DENAN)規制対応
  • リモートON/OFF機能 内蔵
  • 薄型・低背設計
  • 低突入電流 / 低漏れ電流
  • 高効率・高力率による省エネルギー設計
  • IEC/EN 61000-3-2 Class A(高調波電流)適合
  • 粉塵・化学汚染物質から保護する コンフォーマルコーティング基板
  • オープンフレーム / エンクローズド 両タイプを用意















関連ニュース

Delta Extends the Highly Affordable PMT Series with 36V and 48V Models for 350W Power Rating

Delta Electronics is extending the 350W PMT panel mount power supply series with output v ...

詳細

Introducing PMC 24V 150W Wide Range Power Supply

Delta Electronics has added another 24V Panel Mount Power Supply series to th ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします