デルタ、屋外看板照明およびライン型照明向け「JPVO S24シリーズ」新発売


定電圧LEDドライバー「JPVO S24シリーズ」


デルタは、過酷な照明用途において卓越した信頼性、安全性、および省エネルギー性を実現する、次世代定電圧LEDドライバー「JPVO S24シリーズ」を発売いたしました。本シリーズは、24 VDC安定出力に対応し、30 W、60 W、100 W、150 Wの各モデルをラインアップしており、屋外サイン照明から装飾用ストリップ照明、冷蔵ショーケース照明に至るまで、幅広い用途に適用可能です。従来機種の後継として、本シリーズは、あらゆる環境および設置条件において、均一で明るい照明を安定的に提供いたします。


JPVO S24シリーズは、安全性と堅牢性の両立を重視した設計となっており、過酷な気象条件下でも使用可能なIP67防水性能に加え、火災リスクに備えた 短絡保護機能を強化しております。また、サイン照明からLEDライン照明に至るまでの長時間連続点灯用途において、高度な電源制御技術により大幅な省エネルギー効果を実現いたします。特に、高効率と安全保護機能を兼ね備えた本シリーズは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアにおける冷蔵ショーケースを常時明るく照らし、商品の訴求力を24時間安定して維持するために求められる信頼性を提供いたします。


さらに、JPVO S24シリーズは、最新のJ55015(平成29年版)EMI規格へ大幅に対応強化することで、防犯カメラや通信機器などの高感度な電子機器と併設される環境においても、照明装置が相互干渉なく安定して稼働できるよう配慮されています。これにより、小売店舗、交通拠点、さらにはスマートシティ環境において、照明システムのより円滑かつ信頼性の高い運用を実現いたします。


高い信頼性が求められるサイン照明および各種照明用途において、より安全で洗練された運用環境を実現するために、ぜひ新しいJPVO S24シリーズ への更新をご検討ください。本シリーズは、要求の厳しい照明プロジェクトにおいて優れた性能と信頼性を確実にお届けいたします。


主な特長

  • 24 VDC 定電圧設計
  • 高効率・高信頼性の電源構成
  • 広い動作温度範囲に対応
  • 屋外使用に適したIP67防水仕様
  • 火災リスクに配慮した短絡保護機能を強化
  • 屋内設置における換気性を考慮した10 mm高さクリアランス設計











関連ニュース

CliQ II 24V 60W NEC Class 2 Power Supply

Delta Electronics is introducing the CliQ II DIN Rail 24V 60W NEC Class 2 (DRP024V060W1NZ) ...

詳細

Delta Introduces the High Power Factor PMF Panel Mount Power Supply Series

View PMF-24V200WCGB and PMF-24V240WCGB product specifications. ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします