Introducing CliQ II DIN Rail 48V 240W (5A)



Introducing CliQ II DIN Rail 48V 240W (5A)

CliQ II DIN Rail 48V 240Watts (DRP048V240W1BA) is the latest offering from Delta CliQ II DIN Rail Power Supply series. The 48V power supplies are typically used in telecom equipment applications including POE. In the tradition of the CliQ Series, the CliQ II 48V products are IP20 certified, come in a tough anti-corrosion aluminum casing and features high efficiency without output power derating for the entire range of input voltage from 85Vac to 264Vac. The pluggable terminal block on the 240W type also enables safe and fast connections.

Applications

- POE Application
- General Industrial Applications
- Instrumentation & Measurement




関連ニュース

デルタの新製品「LNA Arena Sportシリーズ」LEDドライバー、世界のスタジアムを照らす

デルタは、世界中の屋外スタジアムおよびハイマスト照明向けに、高度なLEDドライバーソリューションLNA Arena Sportシリーズを発売します。本シリーズは、欧州市場向 ...

詳細

デルタ、PMBus®搭載の2,500Wハイパワーモデルで「MEBシリーズ」を拡充

デルタは、筐体付医療用電源「MEBシリーズ」の最新ラインナップとして、MEB-2K5Aを発売します。この強力なユニットは2,500Wの出力を提供し、出力電圧は24V、36V ...

詳細

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series Extends Operating Temperature to -30°C at 5000m Altitude

Delta Electronics has extended the PMH panel mount power supply series operating temperatu ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします