新製品:3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」が多様な産業アプリケーションを強力にサポート


3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」


産業システムの拡大に伴い、稼働時間の最大化がこれまで以上に重要視されるなか、デルタは新たな3相DINレール電源「DIN Ecoシリーズ」をリリースしました。最大95.5%の高い変換効率をもつ本シリーズは、エネルギー損失と発熱を抑え、運用時のCO2排出量を削減、持続可能性(サステナビリティ)の目標達成に最適です。ラインナップは120W、240W、480W、960Wの各モデルを展開し、出力は24Vと48Vから選択可能です。産業用制御盤、データセンターの冷却配分装置(CDU)、グリーンエネルギーシステム、電気自動車(EV)充電スタンドなど、幅広い用途に合わせて設計されています。


さらに、本シリーズはニュートラル(中性線)を必要とせず、340~575 Vacの3相ACグリッド接続に対応しています。コンパクトで高出力密度な設計により、配電盤内のスペース利用を最大化し、収納先筐体の改修なしで容易なシステム拡張を可能にします。また、–40°Cから70°Cという広い動作温度範囲により、極めて過酷な産業環境下でも安定した性能を発揮します。


安全性について、DIN Eco 3相シリーズは、オペレーターと重要な機器の双方を保護し、長期的な信頼性を提供します。IEC/EN/UL 62368-1、61010-1/-2-201、GB 4943.1といった厳格な国際規格の認証を取得しており、電気的、熱的、機械的なリスクからシステムを包括的に保護します。さらにSEMI F47規格に準拠しているため、短時間の電圧低下(瞬低)が発生時にも動作を継続でき、要求の厳しい半導体製造環境においても安定稼働を維持します。


詳細な仕様や、お客様のシステムに最適な構成については、弊社担当までお問い合わせください。


主な特長

  • 3相AC入力: 340~575 Vacに対応
  • オプション(3ENAモデル): 600 Vac対応、コンフォーマルコーティング(防湿・防塵塗装)
  • 筐体:スペースの使用効率を高めるスリム&コンパクト設計
  • 動作確認:LEDインジケーターおよびDC OKリレーを内蔵(480W以上のモデル)
  • サージ保護: 4kV / 2kVの耐性
  • 広範な動作温度: -40°C ~ 70°C
  • 半導体規格: SEMI F47 準拠
  • 安全認証: IEC/EN/UL 62368-1/61010-1 取得済み




関連ニュース

Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available with 5V Output Voltage Suitable for Controller Unit

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with the addition of a ...

詳細

Delta Launches CliQ II 48V Series

Delta Electronics Group has announced the launch of CliQ II 48V 1 Phase DIN Rail Standard ...

詳細

Delta Adds 27V 150W Model in 3"x5" Footprint to the PJT series of Open Frame Power Supply

Delta Electronics had added the PJT-27V150WBNA to the PJT series of open frame power suppl ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします