医療用電源MEP-500Aシリーズを拡充 新モデル「筐体付」および「トップファン付」を追加


高性能医療用電源MEP-500Aシリーズ


デルタは、高性能医療用電源MEP-500Aシリーズを拡充し、新たにエンクローズド(筐体付)モデル「CRA」と、エンクローズド・トップファン付モデル「DRA」の2つのモデルを追加しました。これにより、幅広い医療システム用途に、汎用性が高く信頼性に優れた電源ソリューションを提供します。本シリーズは、オープンフレーム、エンクローズド、トップファン付の3つの異なるフォームファクタを展開しており、コンパクトな設計ながら、優れた熱管理能力と統合の柔軟性を備えています。


MEP-500A-xxJ CRA(エンクローズド)は、内部部品への偶発的な接触リスクを低減する保護筐体を採用し、システムへの組み込み作業を簡素化します。また、MEP-500A-xxJ DRA(トップファン付)は、内蔵の低ノイズファンによりフル出力の500Wを実現し、外部冷却の必要性を排除しながら、医療現場に求められる静音性を確保しています。


12V、18V、24V、48Vの出力オプションを揃え、さらに補助電源として5V / 2Aのスタンバイ出力も備えています。過酷な環境下での信頼性を確保するため、-40°Cから+85°Cという広い動作温度範囲で性能を維持します。また、4kVの電気的ファストトランジェント(EFT)耐性を備えており、電気ノイズの多い環境でも、信頼性の高い信号処理や安定した画質の維持に不可欠な、安定した電力を供給します。システムの制御と統合を強化するため、リモートON/OFFおよびリモートセンス機能も内蔵しています。さらに、最大95%の高効率と、3" x 5"のコンパクトなフットプリント内で25.64 W/inch³という卓越した電力密度を両立しています。


エンクローズドモデルでわずか1.5インチ、トップファン付モデルで2.3インチという低背設計を実現しており、超音波診断装置、IVD(体外診断用医薬品)装置、人工呼吸器、手術台、手術用照明など、スペースが限られた医療機器への組み込みを容易にし、スペース効率を最大化します。


本シリーズは、2 x MOPP(患者保護手段)の絶縁性能とBF形(Body Floating)の分類に準拠し、極めて厳格な医療安全基準を満たすよう設計されています。医療、IT、家電の各分野における国際的なIEC/EN/UL規格の認証をすべて取得しており、グローバルなコンプライアンスと運用の一貫性を保証します。


主な特徴

  • 薄型設計: 3.5” x 5.5” x 1.5”(カバー付)、3.5” x 5.5” x 2.3”(トップファン付)
  • 高電力密度: 25.64 W/inch³
  • 高出力: ファン冷却により500Wの出力を実現
  • スタンバイ出力: 5V / 2A搭載
  • 機能: リモートON/OFF、リモートセンス(電圧補正)内蔵
  • 精密制御: アナログ電圧トリミングが可能
  • 動作温度: 最大85°Cまで対応
  • グローバル認証: 医療、IT、家庭用機器の各安全規格に準拠


CRA (エンクローズド) DRA (トップファン付)
12V MEP-500A12J CRA MEP-500A12J DRA
18V MEP-500A18J CRA MEP-500A18J DRA
24V MEP-500A24J CRA MEP-500A24J DRA
48V MEP-500A48J CRA MEP-500A48J DRA


関連ニュース

Delta Introduces the New 160 W High-Efficiency and Compact Model for its MEA Series Medical Adapter

Delta adds the MEA-160A to its high performance medical adapter MEA Series, which deli ...

詳細

Delta Introduces the High Power Factor PMF Panel Mount Power Supply Series

View PMF-24V200WCGB and PMF-24V240WCGB product specifications. ...

詳細

Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available with 5V Output Voltage Suitable for Controller Unit

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with the addition of a ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします