産業用システムの信頼性とバックアップを最適化する新型80A DIN Proシリーズ冗長モジュールを発表


デルタが新たに発表したDIN Proシリーズの冗長モジュール「DRR-80AF」


現代の産業用アプリケーションにおいて、信頼性の高い稼働は不可欠です。デルタが新たに発表したDIN Proシリーズの冗長モジュール「DRR-80AF」は、最大80 Aの出力電力を供給し、1+1およびN+1の両方の冗長電源構成をサポートします。内蔵のORing MOSFET技術により電力損失を最小限に抑えながら、シームレスな障害切り離し(デカップリング)を実現し、一貫した信頼性の高いDC供給を保証します。そのため、FA、ロボティクス、半導体製造装置、データセンター内の冷却装置(CDU)といった、過酷な要求が求められるアプリケーションに最適な選択肢となります。


DRR-80AFモデルは、10.8~60 VDCの幅広い入出力範囲を備え、12 V、24 V、48 Vのアプリケーションに対応することで、卓越したシステムの柔軟性を提供します。また、この堅牢なユニットは、突入電流の大きな起動時において、フロントエンド電源からの最大200%のパワーブーストにも耐えることができます。さらに、デュアルチャネルのDC OK LEDインジケータと内蔵アラームリレーにより、電源ステータスの監視が容易に行えます。


過酷な産業環境向けに設計されたこの高耐性モジュールは、+70℃までのフル出力維持と、-40℃から+80℃までの広範な動作温度範囲を実現しています。コンフォーマルコーティングが施されたPCBA(プリント基板アセンブリ)が、内部コンポーネントを粉塵や化学物質の汚染から保護します。IEC/EN/UL 62368およびIEC/UL 61010規格の認証を取得しているほか、爆発の危険のある場所で使用するためのATEX II 3 G(ゾーン2)規格にも適合しています。この高耐性モジュールは、システムの稼働時間を最大限に高め、円滑な運用を継続的に保護します。


主な特長

  • 1+1 および N+1 の冗長構成をサポート
  • シームレスな障害切り離しを実現する ORing MOSFET を搭載
  • 10.8 ~ 60 VDC の幅広い入出力範囲に対応
  • フロントエンド電源からの最大 200% のパワーブーストに耐える設計
  • 2チャンネルの DC OK LEDインジケータおよびアラームリレーを内蔵
  • -40℃~ +80℃の広い動作温度範囲
  • 粉塵や化学汚染物質から保護するコンフォーマルコーティング基板(PCBA)
  • IEC/EN/UL 62368 および IEC/UL 61010 規格認証を取得
  • 危険場所向けの ATEX ゾーン 2(II 3 G)認証を取得





関連ニュース

Delta 12V and 48V 600W Panel Mount Power Supply with IEC/EN/UL 62368-1 Approvals

Delta Electronics is extending the popular 600W PMC series of panel mount power supply wit ...

詳細

Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 60W with 24V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series with a 60W product offe ...

詳細

Delta Extending Its 350W PMT Panel Mount Power Supply Series with More Output Voltage Options

Delta Electronics is extending the 350W PMT Panel Mount Power Supply with output voltag ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします