デルタ、DINレール電源「Chrome IIシリーズ」を拡充:幅広い用途に対応する低電力モデルを投入


ホームおよびビルオートメーション向け Chrome IIシリーズ クラスII DINレール電源


デルタは、DINレール電源「Chrome IIシリーズ」のラインナップを拡充し、5V、12V、24Vの出力オプションを備えた新しい15Wモデルと、既存30Wモデルへの5V出力オプションを追加しました。15Wモデルは18mm、30Wモデルは35mmというスリムな横幅を特徴としており、スマートホームシステム、ビルオートメーション、産業用制御盤など、低消費電力かつ設置スペースが限られた機器への導入に最適です。


Chrome IIシリーズは、-40℃から70℃の動作温度範囲に対応し、最大50℃まで全負荷での電力供給が可能なため、過酷な環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。また、アース接続を不要にするクラスII二重絶縁設計を採用し、ビル管理・オートメーションシステムの分電盤の標準寸法を規定するDIN 43880に準拠したコンパクト設計となっています。さらに、DoEレベルVI基準に準拠し、低無負荷時消費電力を実現しているため、お客様の不要なエネルギー消費を削減します。


本シリーズはIEC/EN 60335-1およびIEC/EN 61558-1/-2-16規格の認証を取得しており、ビルオートメーションや家庭用電化製品における電気的安全性を保証します。加えて、産業用途向けのIEC/EN/UL 62368-1およびIEC/EN/UL 61010-1/-2-201規格にも適合しています。さらに、NEC Class 2およびLPS(限定電源)の要件にも適合しており、環境への配慮を重視したデルタの取り組みを示しています。


主な特徴とハイライト

  • クラスII二重絶縁(アース接続不要)
  • ユニバーサルAC入力およびDC入力に対応(DC入力は15Wモデルのみ)
  • ビルオートメーション規格DIN 43880に準拠
  • 低無負荷時消費電力およびDoEレベルVI効率基準に適合
  • NEC Class 2 / LPS(限定電源)認証取得
  • 過電圧カテゴリIII(Over Voltage Category III)対応











関連ニュース

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series is now Available in 24V 200W for Household Applications

Delta Electronics extends its PMH panel mount power supply series with a higher maximum ou ...

詳細

New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

詳細

Delta Panel Mount Power Supplies for LED Signage

Delta Electronics offers different types of highly reliable panel mount power supplies fo ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします